피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26102 - Fastener with threaded bolt round head Ø 20 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.100 bigHead® with threaded bolt
02.600.100.30 bigHead® with threaded bolt
BN 26102 Fastener with threaded bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_100/02_600_100_30/bn_26102/m1_sm1_b20_26102.prj},{NB=9021007},{BNARTNR=9021007},{BNARTNR1=9021007},{BZC=SM1/B20-M5X25},{W=INOX A4},{DXL=M5 x 25 mm},{D=M5},{NDM=5},{KDM=4.019},{L=25},{K=Ø 20},{L1=1.200},{L2=1.200},{D1=9.800},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
Round head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9021001
9021001
9021001
SM1/B20-M4X12
Stainless steel A4
M4 x 12 mm
M4
12
Ø 20
9021002
9021002
9021002
SM1/B20-M4X16
Stainless steel A4
M4 x 16 mm
M4
16
Ø 20
9021003
9021003
9021003
SM1/B20-M4X20
Stainless steel A4
M4 x 20 mm
M4
20
Ø 20
9021004
9021004
9021004
SM1/B20-M4X25
Stainless steel A4
M4 x 25 mm
M4
25
Ø 20
9021005
9021005
9021005
SM1/B20-M5X12
Stainless steel A4
M5 x 12 mm
M5
12
Ø 20
3784179
3784179
300203044
SM1/B20-M5X16
Stainless steel A4
M5 x 16 mm
M5
16
Ø 20
9021006
9021006
9021006
SM1/B20-M5X20
Stainless steel A4
M5 x 20 mm
M5
20
Ø 20
9021007
9021007
9021007
SM1/B20-M5X25
Stainless steel A4
M5 x 25 mm
M5
25
Ø 20
3784306
3784306
300200669
SM1/B20-M6x40
Stainless steel A4
M6 x 40mm
M6
40
Ø 20
9021008
9021008
9021008
SM1/B20-M6X12
Stainless steel A4
M6 x 12 mm
M6
12
Ø 20
9021009
9021009
9021009
SM1/B20-M6X16
Stainless steel A4
M6 x 16 mm
M6
16
Ø 20
3784171
3784171
300205290
SM1/B20-M6X20
Stainless steel A4
M6 x 20 mm
M6
20
Ø 20
9021010
9021010
9021010
SM1/B20-M6X25
Stainless steel A4
M6 x 25 mm
M6
25
Ø 20
3784004
3784004
300175495
SM1/B20-M8x25
Stainless steel A4
M8 x 25mm
M8
25
Ø 20
9021011
9021011
9021011
SM1/B20-M8X12
Stainless steel A4
M8 x 12 mm
M8
12
Ø 20
9021012
9021012
9021012
SM1/B20-M8X16
Stainless steel A4
M8 x 16 mm
M8
16
Ø 20
9021013
9021013
9021013
SM1/B20-M8X20
Stainless steel A4
M8 x 20 mm
M8
20
Ø 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성