카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26037 - Fastener with nut rectangular head 15 x 38 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.400 bigHead® with nut
02.600.400.20 bigHead® with nut
BN 26037 Fastener with nut
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_400/02_600_400_20/bn_26037/bn_26037.prj},{NB=3784133},{BNARTNR=3784133},{BNARTNR1=300164701},{BZC=SF1/ST38-M5HEX},{W=INOX A4},{D=M5},{NDM=5},{L1=15},{L2=38},{KF=ST38 - offen},{VERSKF=2},{K=38 x 15},{DP=1.200},{DM=5.000},{SW=12.700},{SW1=12.600},{R1=3.000},{R2=2.500},{X1=30.000},{X2=16.000},{Y1=6.000},{O=9.500},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Width
[mm]
L2
Length
[mm]
KF
Head shape
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784305
3784305
300162626
SF1/ST38-M4HEX
Stainless steel A4
M4
15
38
ST38 - open
3784133
3784133
300164701
SF1/ST38-M5HEX
Stainless steel A4
M5
15
38
ST38 - open
3784284
3784284
300162618
SF1/ST38-M6HEX
Stainless steel A4
M6
15
38
ST38 - open
3784266
3784266
300162617
SF1/ST38-M8HEX
Stainless steel A4
M8
15
38
ST38 - open
3784258
3784258
300177130
SF1/ST38-M10HEX
Stainless steel A4
M10
15
38
ST38 - open
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성