카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26014 - Fastener with threaded bolt rounded corner head Ø 50 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.100 bigHead® with threaded bolt
02.600.100.30 bigHead® with threaded bolt
BN 26014 Fastener with threaded bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_100/02_600_100_30/bn_26014/m1_sm1_b50.prj},{NB=3784230},{BNARTNR=3784230},{BNARTNR1=300165980},{BZC=M1/B50-M6x12HT},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=M6 x 12mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=12},{K=Ø 50},{DP=1.200},{DP1=1.200},{RP1=9.800},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
Rounded corner head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784230
3784230
300165980
M1/B50-M6x12HT
Steel
zinc plated
M6 x 12mm
M6
12
Ø 50
3784075
3784075
300178182
M1/B50-M8x20HT
Steel
zinc plated
M8 x 20mm
M8
20
Ø 50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성