카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26005 - Fastener with threaded bolt round head Ø 23 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.100 bigHead® with threaded bolt
02.600.100.30 bigHead® with threaded bolt
BN 26005 Fastener with threaded bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_100/02_600_100_30/bn_26005/m1_sm1_b23_26005.prj},{NB=3784153},{BNARTNR=3784153},{BNARTNR1=300175400},{BZC=SM1/B23-M6x12},{W=INOX A4},{DXL=M6 x 12mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=12},{K=Ø 23},{LX=1.200},{DX=9.800},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
Round head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784124
3784124
300200061
SM1/B23-M4x20
Stainless steel A4
M4 x 20mm
M4
20
Ø 23
3784186
3784186
300162655
SM1/B23-M5x12
Stainless steel A4
M5 x 12mm
M5
12
Ø 23
3784196
3784196
300164178
SM1/B23-M5x16
Stainless steel A4
M5 x 16mm
M5
16
Ø 23
3784153
3784153
300175400
SM1/B23-M6x12
Stainless steel A4
M6 x 12mm
M6
12
Ø 23
3784037
3784037
300162787
SM1/B23-M6x16
Stainless steel A4
M6 x 12mm
M6
16
Ø 23
3784149
3784149
300174387
SM1/B23-M6x25
Stainless steel A4
M6 x 25mm
M6
25
Ø 23
3784116
3784116
300163684
SM1/B23-M8x25
Stainless steel A4
M8 x 25mm
M8
25
Ø 23
3784030
3784030
300172158
SM1/B23-M8x30
Stainless steel A4
M8 x 30mm
M8
30
Ø 23
3784222
3784222
300165154
SM1/B23-M10x30
Stainless steel A4
M10 x 30mm
M10
30
Ø 23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성