피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22193 - Enlargers round
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22193 Enlargers round for Pg thread on Pg thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22193/erweiterung_pg.prj},{NB=3692209},{BNARTNR=3692209},{NDM=20.400},{NDM2=22.500},{L=6.5},{H=19.0},{DA=24},{DI=17.0},{STGEW=13.2},{PACK=100},{TEMPV=-60},{EF006443=16.0},{TEMPH=200},{VER=7},{EF006447=13.5},{L1=7.500},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{ARTNR=1316},{ARTNRX=1316},{DESCSHORT=MS-ERWEITERUNGEN PG13 X16},{A=Pg 13.5},{DESCLONG=Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092063442},{B=Pg 16},{MANUID=1316},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-ERWEITERUNGEN PG13 X16},{EF005703=PG},{EF002169=Brass},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{EF001206=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692215
3692215
709
Pg 7
Pg 9
5.0
15.0
17
10.0
6.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692206
3692206
911
Pg 9
Pg 11
6.0
16.5
20
12.0
8.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692203
3692203
913
Pg 9
Pg 13.5
6.0
17.5
22
12.0
10.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692212
3692212
1113
Pg 11
Pg 13.5
6.0
17.5
22
15.0
11.1
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692204
3692204
1116
Pg 11
Pg 16
6.5
19.0
24
15.0
13.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692213
3692213
1121
Pg 11
Pg 21
6.5
21.0
30
15.0
22.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692209
3692209
1316
Pg 13.5
Pg 16
6.5
19.0
24
17.0
13.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692216
3692216
1321
Pg 13.5
Pg 21
6.5
21.0
30
17.0
21.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692214
3692214
1621
Pg 16
Pg 21
6.5
21.0
30
18.5
22.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-60
200
74198090
3692207
3692207
1629
Pg 16
Pg 29
6.5
22.5
39
18.5
36.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
74198090
3692211
3692211
2129
Pg 21
Pg 29
7.0
23.0
39
24.0
35.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-60
200
74198090
3692210
3692210
2936
Pg 29
Pg 36
8.0
27.5
50
32.0
71.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-60
200
74198090
3692208
3692208
3642
Pg 36
Pg 42
9.0
31.0
57
42.0
90.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
74198090
3692205
3692205
4248
Pg 42
Pg 48
10.0
33.0
64
48.0
142.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-60
200
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CJP CJ-H - Hose Nipple
SMC
08.03.2023
Hose nipples for water - square shape
ASOH
17.02.2017
Z7720 - Hose nipples
STRACK
11.10.2022
H83 - Hose nipple
DMS Diemould (UK)
28.06.2017
SST Hose nipples - DME
D-M-E
08.08.2018
2535 - Hose nipples
Kern
26.02.2019
Hose nipples
ASOH
17.02.2017
Manometers VAM - VAM 63 V U PSI
Schmalz
21.11.2023
Model 5326 - Male / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
AUR - Reducing union adaptor
FBO
06.05.2014
Model 5325 - Female / female union NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
BN 22347 - Ex-enlargers hexagonal
Bossard Catalog
26.01.2023
E102-1xxxx-zz-EX - Ex-enlarger
Jacob
25.07.2023
REDUKTION M. O-RING PG 29-16
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성