카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22187 - Screw plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.30 Cable glands with Pg-, NPT- and pipe thread
BN 22187 Screw plugs with Pg thread and o-ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_30/bn_22187/verschluss_pg_o_ring.prj},{NB=3692048},{BNARTNR=3692048},{L=6.0},{DA=26},{S=2.0},{H=10.0},{INSTDM=4.0},{PACK=100},{EF007839=16},{EF003712=1.5},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{VER=5},{NDM=22.500},{L1=4.500},{P1=1.5},{R=40.000},{H1=20.900},{L2=6.000},{H2=9.000},{NOCUPEROU=1},{CH=0.300},{PRICEQUANTITY=100},{X1=4.487},{QUANTITYMIN=100},{X2=11.200},{QUANTITYINT=100},{R2=0.750},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{R3=50.000},{X3=48.000},{ARTNR=1016 M/G},{ARTNRX=1016 M/G},{DESCSHORT=MS-VERSCHL-SCHR.O-RING 16},{A=Pg 16},{DESCLONG=zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , rund, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092035081},{MANUID=1016_M/G},{MANUNAME=Jacob GmbH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
DA
Diameter
[mm]
S
Slot width
[mm]
H
Height
[mm]
INSTDM
Installationsdrehmoment
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692040
3692040
1007 M/G
Pg 7
4.5
16
2.0
7.0
2.0
4.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692047
3692047
1009 M/G
Pg 9
4.5
19
2.0
8.0
2.0
7.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692043
3692043
1011 M/G
Pg 11
4.5
22
2.0
8.0
4.0
10.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692042
3692042
1013 M/G
Pg 13.5
6.0
24
2.0
10.0
4.0
16
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692048
3692048
1016 M/G
Pg 16
6.0
26
2.0
10.0
4.0
18.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692045
3692045
1021 M/G
Pg 21
6.5
32
2.0
10.0
4.0
25.2
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692041
3692041
1029 M/G
Pg 29
8.0
39
2.0
12.0
5.0
46
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692044
3692044
1036 M/G
Pg 36
9.0
50
2.0
15.0
5.0
80.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692049
3692049
1042 M/G
Pg 42
10.0
57
2.5
16.0
6.0
119.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
3692046
3692046
1048 M/G
Pg 48
10.0
64
2.5
16.0
6.0
143.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
IP66
IP68 (5 bar / 30 min)
-40
100
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성