피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22132 - Sealing rings forconnecting thread
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.70 Accessories and single parts for cable glands
BN 22132 Sealing rings forconnecting thread for metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_70/bn_22132/3mxx_cd_z.prj},{NB=3692467},{BNARTNR=3692467},{H=1.5},{DA=24.0},{DI=20.0},{STGEW=0.4},{PACK=100},{TEMPV=-50},{EF000015=24},{TEMPH=200},{EF000065=20},{CTN=68151900},{EF000125=1.5},{EF003708=20},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNR=3M20-CD/1.5},{ARTNRX=3M20-CD/1.5},{DESCSHORT=ANSCHLUSSGEW-DICHTR. M20 GRÜN},{A=M20},{DESCLONG=zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, asbestfrei, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092113673},{MANUID=3M20-CD/1.5},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=ANSCHLUSSGEW-DICHTR. M20 GRÜN},{MATK=Centellen},{MATF=Grün},{EF000010=Flat sealing},{EF002169=Rubber},{EF001257=Other},{EF012602=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Size
[xx]
H
Height
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
DI
Diameter inside
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material sealing ring
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692469
3692469
3M12-CD/1.5
M12
1.5
16.0
12.0
0.2
Centellen
Green
100
-50
200
68151900
3692470
3692470
3M16-CD/1.5
M16
1.5
20.0
16.0
0.3
Centellen
Green
100
-50
200
68151900
3692467
3692467
3M20-CD/1.5
M20
1.5
24.0
20.0
0.4
Centellen
Green
100
-50
200
68151900
3692468
3692468
3M25-CD/15
M25
1.5
29.0
25.0
0.5
Centellen
Green
50
-50
200
68151900
3692471
3692471
3M32-CD/2.5
M32
2.5
36.0
32.0
0.6
Centellen
Green
25
-50
200
68151900
3692472
3692472
3M40-CD/2.5
M40
2.5
45.0
40.0
1.2
Centellen
Green
10
-50
200
68151900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 447 - Sealing rings for fittings and screw plugs (DIN 7603 A), copper, p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 22255 - Sealing rings forconnecting thread
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 449 - Sealing rings for fittings and screw plugs (DIN 7603 A), vulcanize...
Bossard Catalog
31.10.2023
3Mxx-D - Sealing ring for connecting thread metic PE-LD
Jacob
21.05.2024
MS6-NNR - sealing ring
Festo
29.08.2023
3xx-D - Sealing ring for connecting thread PG PE-LD
Jacob
21.05.2024
Flat Sealing Rings - Flat Sealing Rings for connecting threads
Hugro
23.12.2021
A.MACJ - MACON SEALING RINGS EPDM
FG INOX
16.02.2017
BN 22256 - Sealing rings forconnecting thread
Bossard Catalog
26.01.2023
NPAS - sealing ring
Festo
26.09.2023
DIN 7603 A - FN 481 - Kupfer, blank - Sealing rings, form A, flat gasket
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
AMF DIN 7603 - Sealing ring CU
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Elesa+Ganter
28.03.2024
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성