피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22107 - Adapters hexagonal
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22107 Adapters hexagonal for Pg thread on metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22107/pgxxmxxpa.prj},{NB=3691979},{BNARTNR=3691979},{NDMA=20.4},{NDMB=20},{L=9},{SW1=24},{EK=26.5},{H=21.0},{DI=15.0},{EF003719=20},{STGEW=4.2},{PACK=100},{TEMPV=-30},{EF003720=13},{VER=7},{NOCUPEROU=1},{X1=7.0},{PRICEQUANTITY=100},{X2=10.00},{QUANTITYMIN=100},{X3=72},{QUANTITYINT=100},{R1=22.48},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{R2=23.5},{ARTNR=PG13M20PA},{ARTNRX=PG13M20PA},{DESCSHORT=PA-ÜBERGANGSSTÜCK PG13/M20X1,5},{A=Pg 13.5},{DESCLONG=Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092118890},{B=M20x1.5},{MANUID=PG13M20PA},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=PA-ÜBERGANGSSTÜCK PG13/M20X1,5},{EF005703=Metric},{EF002169=Plastic}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3701983
3701983
PG9M12PA
Pg 9
M12x1.5
8
19
21.0
20.0
10.5
3.6
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3701985
3701985
PG9M16PA
Pg 9
M16x1.5
8
20
22.0
20.0
10.5
2.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3701986
3701986
PG9M20PA
Pg 9
M20x1.5
8
24
26.5
20.0
10.5
3.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691983
3691983
PG11M16PA
Pg 11
M16x1.5
8
22
24.5
20.0
13.5
4.1
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691976
3691976
PG11M20PA
Pg 11
M20x1.5
8
24
26.5
20.0
13.5
3.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691980
3691980
PG13M16PA
Pg 13.5
M16x1.5
9
24
26.5
21.0
15.0
5.5
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691979
3691979
PG13M20PA
Pg 13.5
M20x1.5
9
24
26.5
21.0
15.0
4.2
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691977
3691977
PG13M25PA
Pg 13.5
M25x1.5
9
30
33.0
21.5
15.0
6.4
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691981
3691981
PG16M20PA
Pg 16
M20x1.5
10
27
30.0
22.0
17.5
6.2
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
39269097
3691985
3691985
PG16M25PA
Pg 16
M25x1.5
10
30
33.0
22.5
17.5
6.5
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
39269097
3691982
3691982
PG21M25PA
Pg 21
M25x1.5
11
33
36.5
23.5
22.5
9.4
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
39269097
3691975
3691975
PG21M32PA
Pg 21
M32x1.5
11
37
41.0
25.5
22.5
9.9
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
39269097
3691984
3691984
PG29M32PA
Pg 29
M32x1.5
11
42
46.5
25.5
30.5
16.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
39269097
3691978
3691978
PG29M40PA
Pg 29
M40x1.5
11
45
49.5
25.5
30.5
13.1
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성