카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22050 - Cable Entry Systems
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.50 Sealing grommets
BN 22050 Cable Entry Systems without grommets
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_50/bn_22050/f310_9xxx_zz.prj},{NB=3819003},{BNARTNR=3819003},{C1=15},{C2=0},{L=153},{L1=108.0},{H=32.3},{H1=8.9},{VP=1},{EF000008=153},{VER=6},{EF000040=108.0},{STGEW=156},{PACK=1},{NOCUPEROU=1.0},{TEMPV=-30},{PRICEQUANTITY=1},{TEMPH=100},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNR=F310-9080-03},{ARTNRX=F310-9080-03},{DESCSHORT=Kabeldurchführungsleiste KADL 15K},{NBCUSTOM=KADL 15K},{DESCLONG=System zur Einführung und Abdichtung von konfektionierten Leitungen, werkzeugfreie Durchführungs- und Anschlusstechnik für Maschinen und Anlagen, modularer Aufbau, hohe Packungsdichte, Schutzart: IP65},{A1=125 x 80},{INTNO=4024092190391},{MANUID=F310-9080-03},{MANUNAME=Jacob GmbH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
Standard designation
ⁿ/ₐ
A1
Standard cut
[mm]
C1
Grommet small (3,0-16,0)
[PCS]
C2
Grommet large (15,0-32,5)
[PCS]
L
Length
[mm]
L1
Width
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height hook
[mm]
VP
Packaging Unit
ⁿ/ₐ
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material flange
ⁿ/ₐ
MATD
Material sealing
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade (EN 60529)
ⁿ/ₐ
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
NORM
Test standard
ⁿ/ₐ
CTN
Customs number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3818997
3818997
F310-9035-01
KADL 1K/2G
125 x 35
1
2
153
63.0
32.3
8.9
1
86
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3818998
3818998
F310-9035-02
KADL 5K
125 x 35
5
0
153
63.0
32.3
8.9
1
88
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3818999
3818999
F310-9057-01
KADL 10K
125 x 57.5
10
0
153
85.5
32.3
8.9
1
122
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819000
3819000
F310-9080-01
KADL 2K/4G
125 x 80
2
4
153
108.0
32.3
8.9
1
136
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819002
3819002
F310-9080-02
KADL 6K/2G
125 x 80
6
2
153
108.0
32.3
8.9
1
139
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819003
3819003
F310-9080-03
KADL 15K
125 x 80
15
0
153
108.0
32.3
8.9
1
156
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819004
3819004
F310-9102-01
KADL 11K/2G
125 x 102.5
11
2
153
130.5
32.3
8.9
1
173
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819005
3819005
F310-9102-02
KADL 20K
125 x 102.5
20
0
153
130.5
32.3
8.9
1
190
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819006
3819006
F310-9125-01
KADL 3K/6G
125 x 125
3
6
153
153.0
32.3
8.9
1
186
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819008
3819008
F310-9125-02
KADL 7K/4G
125 x 125
7
4
153
153.0
32.3
8.9
1
190
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819009
3819009
F310-9125-03
KADL 16K/2G
125 x 125
16
2
153
153.0
32.3
8.9
1
207
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
3819010
3819010
F310-9125-04
KADL 25K
125 x 125
25
0
153
153.0
32.3
8.9
1
224
PA66 GF25 V-0
TPE /TPS
1
IP65
-30
100
UL 514B
39269097
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 22051 - Grommets
Bossard Catalog
26.01.2023
F310-9xxx-zz - Cable Entry System KADL
Jacob
23.01.2024
C02.01 Form A - Screw grommet
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
GR3001A - Open Grommets - Hole Grommets
Essentra Components
22.08.2014
STL2004BS-K1 - Mink Brush grommet
Mink Bürsten
10.08.2023
MC 2/10 - Splitting Entry System IP55
Trelleborg Industrial Products
20.12.2021
SCG 2 - Splitting Entry System IP55
Trelleborg Industrial Products
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성