피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20697 - Hex socket head cap screws with special low head, 010.9, cl. zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1206, BN 20697, BN 20698 Hex socket head cap screws with special low head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1206_20697_20698/bn_20697.prj},{NB=BN 20697 3739762 hex socket head cap screw M6x8},{CNSORDERNO=3739762},{BNARTNR=3739762},{CNSMAT=Stahl 010.9},{BNMAT=Stahl 010.9},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.0},{P=1.000},{L=8},{DK=10.000},{K=1.500},{A=2.400},{S=3.000},{T=2.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height max.
[mm]
A
max.
[mm]
S
Width across flat
[mm]
T
min.
[mm]
BN 20697 9011796 hex sock...
9011796
Steel 010.9
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
5
3.500
6.000
1.370
1.500
1.500
1.500
BN 20697 9011797 hex sock...
9011797
Steel 010.9
zinc plated blue
3.0
2.387
0.500
10
8.500
6.000
1.370
1.500
1.500
1.500
BN 20697 3739750 hex sock...
3739750
Steel 010.9
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
6
3.900
8.000
1.500
2.100
2.000
1.800
BN 20697 3739751 hex sock...
3739751
Steel 010.9
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
8
5.900
8.000
1.500
2.100
2.000
1.800
BN 20697 3739752 hex sock...
3739752
Steel 010.9
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
10
7.900
8.000
1.500
2.100
2.000
1.800
BN 20697 3739753 hex sock...
3739753
Steel 010.9
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
12
9.900
8.000
1.500
2.100
2.000
1.800
BN 20697 9011798 hex sock...
9011798
Steel 010.9
zinc plated blue
4.0
3.141
0.700
20
17.900
8.000
1.500
2.100
2.000
1.800
BN 20697 3739754 hex sock...
3739754
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
6
3.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739755 hex sock...
3739755
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
8
5.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739756 hex sock...
3739756
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
10
7.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739757 hex sock...
3739757
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
12
9.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739758 hex sock...
3739758
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
16
13.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739759 hex sock...
3739759
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
20
17.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739760 hex sock...
3739760
Steel 010.9
zinc plated blue
5.0
4.019
0.800
25
22.800
9.000
1.500
2.200
3.000
2.000
BN 20697 3739761 hex sock...
3739761
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
6
3.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739762 hex sock...
3739762
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
8
5.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739763 hex sock...
3739763
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
10
7.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739764 hex sock...
3739764
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
12
9.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739765 hex sock...
3739765
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
16
13.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739766 hex sock...
3739766
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
20
17.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739767 hex sock...
3739767
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
25
22.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 3739768 hex sock...
3739768
Steel 010.9
zinc plated blue
6.0
4.773
1.000
30
27.600
10.000
1.500
2.400
3.000
2.800
BN 20697 9011799 hex sock...
9011799
Steel 010.9
zinc plated blue
8.0
6.466
1.250
8
4.800
13.000
1.500
3.200
4.000
3.500
BN 20697 3739769 hex sock...
3739769
Steel 010.9
zinc plated blue
8.0
6.466
1.250
10
6.800
13.000
1.500
3.200
4.000
3.500
BN 20697 3739771 hex sock...
3739771
Steel 010.9
zinc plated blue
8.0
6.466
1.250
12
8.800
13.000
1.500
3.200
4.000
3.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20146 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with extremely low h...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 2100 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 9524 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat head screws with special low hea...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 17 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1206 - Hex socket head cap screws with special low head, cl. 010.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 30104 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 3333 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2844 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threa...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20698 - Hex socket head cap screws with special low head, cl. 010.9, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 616 - Hex socket flat countersunk head screws, fully threaded (DIN 7991;...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 3318 - Hex stand-offs with internal and external thread, free-cutting st...
Bossard Catalog
04.12.2023
BN 272 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl....
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성