카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14228 - Handles with brass boss, tapped blind hole (Elesa® M.543), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 14228, BN 14229 Handles with brass boss, tapped blind hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_14228_14229/bn_14228.prj},{NB=BN 14228 1803662 handle 37285},{CNSORDERNO=1803662},{BNARTNR=1803662},{BNNORM1=Elesa® M.543},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=37285},{DESCRIPTION=M.543/140 B-M6 NERO},{DIM01=134},{L=134},{DIM02=117±0.5},{F=117.0},{DIM03=38},{H=38},{DIM04=7.5},{B=7.500},{DIM05=25},{LL=25},{DIM06=102},{L1=102},{DIM07=M6},{NDM=6.0},{KDM=4.917},{DIM08=12},{P=12.0},{DIM09=3500},{DIM10=2000},{DIM11=12},{DIM12=8},{WEIGHT=56},{R1=4.0},{R2=8},{R3=4.0},{H2=15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
I
[mm]
DIM06
I1
[mm]
DIM07
d6H
ⁿ/ₐ
DIM08
p
[mm]
DIM09
F1
[N]
DIM10
F2
[N]
DIM11
L1
[J]
DIM12
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
BN 14228 1803662 handle 3...
1803662
Elesa® M.543
Polypropylene, glass-fibr...
black
37285
M.543/140 B-M6 NERO
134
117±0.5
38
7.5
25
102
M6
12
3500
2000
12
8
56
BN 14228 1803670 handle 3...
1803670
Elesa® M.543
Polypropylene, glass-fibr...
black
37291
M.543/140 B-M8 NERO
134
117±0.5
38
7.5
25
102
M8
13
3500
2000
12
8
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성