피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14192 - Adjustable handles with threaded stud, steel black-oxide (Elesa® MR.p), gray RAL 7031
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.40 Lever handles with threaded stud, adjustable
BN-14189-14190-14192 Adjustable handles
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_40/bn_14189_14190_14192/bn_14192.prj},{NB=BN 14192 1802755 adjustable handle 42204},{CNSORDERNO=1802755},{BNARTNR=1802755},{BNNORM1=Elesa® MR.p},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=grau RAL 7031},{CODE=42204},{DESCRIPTION=MR.80 p-M10x20-Grigio},{TYP=MR.80 p-M10x20},{DIM01=80},{DIM02=92},{DIM03=28},{DIM04=54},{DIM05=59.5},{DIM06=45},{DIM07=10},{DIM08=22},{DIM09=19},{DIM10=M10},{DIM11=20},{DIM12=24},{WEIGHT=72},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
d6g
ⁿ/ₐ
DIM11
l
[mm]
DIM12
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14192 1802240 adjustab...
1802240
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41204
MR.40 p-M5x10
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M5
10
18
15
BN 14192 1802259 adjustab...
1802259
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41214
MR.40 p-M5x16
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M5
16
18
16
BN 14192 1802267 adjustab...
1802267
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41224
MR.40 p-M5x20
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M5
20
18
17
BN 14192 1802275 adjustab...
1802275
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41304
MR.40 p-M6x10
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
10
18
16
BN 14192 1802291 adjustab...
1802291
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41314
MR.40 p-M6x16
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
16
18
17
BN 14192 1802305 adjustab...
1802305
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41324
MR.40 p-M6x20
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
20
18
18
BN 14192 1802313 adjustab...
1802313
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41334
MR.40 p-M6x25
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
25
18
19
BN 14192 1802321 adjustab...
1802321
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41338
MR.40 p-M6x30
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
30
18
20
BN 14192 1802348 adjustab...
1802348
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41344
MR.40 p-M6x40
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
40
18
21
BN 14192 1802356 adjustab...
1802356
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41360
MR.40 p-M8x20
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M8
20
18
20
BN 14192 1802364 adjustab...
1802364
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41434
MR.63 p-M6x10
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
10
20
31
BN 14192 1802372 adjustab...
1802372
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41444
MR.63 p-M6x16
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
16
20
32
BN 14192 1802380 adjustab...
1802380
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41454
MR.63 p-M6x20
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
20
20
33
BN 14192 1802410 adjustab...
1802410
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41464
MR.63 p-M6x25
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
25
20
34
BN 14192 1802429 adjustab...
1802429
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41469
MR.63 p-M6x30
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
30
20
35
BN 14192 1802488 adjustab...
1802488
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41474
MR.63 p-M6x40
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
40
20
36
BN 14192 1802496 adjustab...
1802496
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41504
MR.63 p-M8x16
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
16
20
34
BN 14192 1802518 adjustab...
1802518
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41514
MR.63 p-M8x20
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
20
20
35
BN 14192 1802542 adjustab...
1802542
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41524
MR.63 p-M8x25
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
25
20
37
BN 14192 1802569 adjustab...
1802569
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41534
MR.63 p-M8x30
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
30
20
39
BN 14192 1802577 adjustab...
1802577
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41538
MR.63 p-M8x35
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
35
20
41
BN 14192 1802593 adjustab...
1802593
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41544
MR.63 p-M8x40
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
40
20
43
BN 14192 1802607 adjustab...
1802607
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41554
MR.63 p-M8x45
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
45
20
45
BN 14192 1802666 adjustab...
1802666
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41564
MR.63 p-M8x50
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
50
20
47
BN 14192 1802682 adjustab...
1802682
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
grey RAL 7031
41572
MR.63 p-M8x60
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
60
20
51
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성