피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14071 - Heavy washers HV for heavy hex bolts and nuts HV (EN 14399-6; PEINER) steel 300-370 HV, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.60 Washers for HV bolts
BN 14071 Heavy washers HV for heavy hex bolts and nuts HV
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_60/bn_14071/bn_14071.prj},{NB=BN 14071 2099705 heavy washer HV 23},{BNARTNR=2099705},{CNSORDERNO=2099705},{BNNORM1=EN 14399-6},{BNNORM2=PEINER},{CNSMAT=Stahl 300-370 HV},{BNMAT=Stahl 300-370 HV},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=22.000},{DA=23.000},{DW=39.000},{H=4.000},{F2=2.000},{F1=0.750}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
F2
Chamfer hole min.
[mm]
F1
Chamfer edge ~
[mm]
BN 14071 2099675 heavy wa...
2099675
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
12.000
13.000
24.000
3.000
1.600
0.500
BN 14071 2099683 heavy wa...
2099683
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
16.000
17.000
30.000
4.000
1.600
0.750
BN 14071 2099691 heavy wa...
2099691
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
20.000
21.000
37.000
4.000
2.000
0.750
BN 14071 2099705 heavy wa...
2099705
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
22.000
23.000
39.000
4.000
2.000
0.750
BN 14071 2099713 heavy wa...
2099713
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
24.000
25.000
44.000
4.000
2.000
0.750
BN 14071 2099721 heavy wa...
2099721
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
27.000
28.000
50.000
5.000
2.500
1.000
BN 14071 2099748 heavy wa...
2099748
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
30.000
31.000
56.000
5.000
2.500
1.000
BN 14071 3266204 heavy wa...
3266204
EN 14399-6
PEINER
Steel 300-370 HV
hot dip galvanized
36.000
37.000
66.000
6.000
2.500
1.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성