피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1365 - Hex nuts with captive conical spring washer, cl. 8, zinc plated blue / mechanical zinc plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.20 Hex nuts with integrated locking washer
BN 1365 Hex nuts with captive conical spring washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_20/bn_1365/bn_1365.prj},{NB=BN 1365 1138308 hex nut with captive washer M5},{CNSORDERNO=1138308},{BNARTNR=1138308},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl 8 / Federstahl 420 HV},{CNSMAT=Stahl 8 / Federstahl 420 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{D2=12.000},{H=5.300},{H1=4.000},{A=0.700},{S=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
D2
max.
[mm]
H
max.
[mm]
H1
max.
[mm]
A
min.
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 1365 3758188 hex nut w...
3758188
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
8.000
3.800
2.400
0.400
5.500
BN 1365 1138294 hex nut w...
1138294
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
10.000
4.200
3.200
0.450
7.000
BN 1365 1138308 hex nut w...
1138308
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
12.000
5.300
4.000
0.700
8.000
BN 1365 1138316 hex nut w...
1138316
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
14.000
6.600
5.000
0.900
10.000
BN 1365 1138324 hex nut w...
1138324
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
18.000
8.800
6.500
1.250
13.000
BN 1365 1138332 hex nut w...
1138332
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
22.000
10.700
8.000
1.400
17.000
BN 1365 1138340 hex nut w...
1138340
Steel 8 / spring steel 42...
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
25.500
13.800
10.000
2.100
19.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성