카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13377 - Spring plungers with ball and slot (HALDER EH 22040.), polyoxymethylene POM, blue, ball stainless steel hardened
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13377, BN 13378 Spring plungers with ball and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13377_13378/bn_13377_asmtab.prj},{NB=BN 13377 1550950 spring plunger M8 (1.5)},{CNSORDERNO=1550950},{BNARTNR=1550950},{BNNORM1=HALDER EH 22040.},{CNSMAT=Polyoxymethylen POM - Feder INOX},{BNMAT=Polyoxymethylen POM - Feder INOX},{BNSURFACE=blau},{BESTNR=22040.0008},{PRODNR=300149619},{AUS=Kugel INOX gehärtet},{D1=M8},{DNDM=8},{DKDM=6.466},{D2=5.0},{L=16},{S=1.5},{F1=20},{F2=35},{G=1.1},{A=1.200},{AA=27.000},{B=1.2000},{T=2.000},{BB=1.9919},{CC=2.8500},{C=2.50000},{D=30.000},{BR=2.000},{PPATH=bn_13377_bn_13378_asmtpl.prj},{S1=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
PRODNR
Product number
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
G
Weight
[g]
BN 13377 1550799 spring p...
1550799
HALDER EH 22040.
Polyoxymethylene POM - Sp...
blue
22040.0006
300149617
Ball stainless steel hard...
M6
3.5
14
12
17
0.4
BN 13377 1550950 spring p...
1550950
HALDER EH 22040.
Polyoxymethylene POM - Sp...
blue
22040.0008
300149619
Ball stainless steel hard...
M8
5.0
16
20
35
1.1
BN 13377 1550993 spring p...
1550993
HALDER EH 22040.
Polyoxymethylene POM - Sp...
blue
22040.0010
300154998
Ball stainless steel hard...
M10
6.0
19
25
45
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성