카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13374 - Spring plungers with bolt and hex socket set screw bonded (HALDER EH 22060.), stainless steel 1.4305, Bolt stainless steel, black nitride
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13374 Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13374/bn_13374_assmtab.prj},{NB=BN 13374 1550624 spring plunger M8 (3)},{BNARTNR=1550624},{BNARTNR1=300148185},{BNNORM1=HALDER EH 22060.},{CNSMAT=INOX 1.4305 - Bolzen und Feder INOX},{BNMAT=INOX 1.4305 - Bolzen und Feder INOX},{BNSURFACE=},{BESTNR=22060.0408},{AUS=Standard-Federkraft},{D1=M8},{DNDM=8},{DKDM=6.466},{D2=3.5},{L=22},{N=1.5},{S=3.0},{T=1.4},{SW=2.5},{F1=10.0},{F2=39},{TEMP=+250},{G=6.0},{A=1.2000},{AA=2.8868},{B=1.7500},{D=1.2000},{SI=4.8000},{VI=4.2000},{MS=2.200},{SK=3.500},{BR=29.000},{PPATH=bn_13374_asmtpl.prj},{S1=3.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring load
[N]
F2
Spring load
[N]
G
Weight
[g]
BN 13374 1550594 spring p...
1550594
300155711
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0404
Normal spring pressure
M4
1.5
15
0.6
0.6
1.3
4.5
16
0.8
BN 13374 1550608 spring p...
1550608
300147068
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0405
Normal spring pressure
M5
2.4
18
1.2
0.8
1.5
6.0
19
1.3
BN 13374 1550616 spring p...
1550616
300148184
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0406
Normal spring pressure
M6
2.7
20
1.3
0.9
2.0
6.0
19
2.5
BN 13374 1550624 spring p...
1550624
300148185
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0408
Normal spring pressure
M8
3.5
22
1.5
1.4
2.5
10.0
39
6.0
BN 13374 1550632 spring p...
1550632
300207600
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0410
Normal spring pressure
M10
4.0
22
1.5
1.4
3.0
10.0
39
9.0
BN 13374 1550640 spring p...
1550640
300146869
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0412
Normal spring pressure
M12
6.0
28
2.7
2.0
4.0
12.0
53
16.0
BN 13374 1550659 spring p...
1550659
1550659
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0416
Normal spring pressure
M16
7.5
32
3.2
2.5
5.0
45.0
100
35.0
BN 13374 7900012 spring p...
7900012
7900012
HALDER EH 22060.
Stainless steel 1.4305 - ...
22060.0420
Normal spring pressure
M20
10.0
40
3.7
3.0
6.0
52.0
125
65.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성