피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13365 - Spring plungers with bolt and slot (HALDER EH 22050.), free-cutting steel, black-oxidized, bolt steel hardened, standard spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13365, BN 13366 Spring plungers with bolt and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13365_13366/bn_13365_asmtab.prj},{NB=BN 13365 1643223 spring plunger M10 (2.5)},{CNSORDERNO=1643223},{BNARTNR=1643223},{BNARTNR1=300147038},{BNNORM1=HALDER EH 22050.},{CNSMAT=Automatenstahl - Feder INOX},{BNMAT=Automatenstahl - Feder INOX},{BNSURFACE=brüniert},{BESTNR=22050.0110},{AUS=Bolzen Stahl gehärtet, Standard-Federkraft},{D1=M10},{DNDM=10},{DKDM=8.160},{L=19},{S=2.5},{D2=4.5},{B=1.5},{F1=19.0},{F2=42.0},{G=7.1},{A=3.3000},{T=2.0000},{C=2.8406},{DD=2.2500},{D=3.3600},{SI=5.6000},{VI=6.0000},{MS=0.900},{SK=4.500},{BR=5.000},{PPATH=bn_13365_asmtpl.prj},{S1=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
BN 13365 1642863 spring p...
1642863
300148172
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0104
Bolt steel hardened, stan...
M4
9
1.8
0.6
4.5
12.5
BN 13365 1642960 spring p...
1642960
300147170
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0105
Bolt steel hardened, stan...
M5
12
2.4
0.8
5.0
13.0
BN 13365 1643096 spring p...
1643096
300147171
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0106
Bolt steel hardened, stan...
M6
14
2.7
1.0
6.0
17.0
BN 13365 1643185 spring p...
1643185
300163899
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0108
Bolt steel hardened, stan...
M8
16
3.8
1.2
16.0
33.0
BN 13365 1643223 spring p...
1643223
300147038
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0110
Bolt steel hardened, stan...
M10
19
4.5
1.5
19.0
42.0
BN 13365 1591215 spring p...
1591215
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0112
Bolt steel hardened, stan...
M12
22
6.2
2.0
22.0
57.0
BN 13365 1642359 spring p...
1642359
300176006
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0116
Bolt steel hardened, stan...
M16
24
8.5
2.0
38.0
78.0
BN 13365 7900003 spring p...
7900003
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0120
Bolt steel hardened, stan...
M20
30
10.0
2.5
39.0
81.0
BN 13365 7900002 spring p...
7900002
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0124
Bolt steel hardened, stan...
M24
34
13.0
3.0
72.0
155.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성