피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13364 - Spring plungers with ball and slot (HALDER EH 22050.), free-cutting steel, black-oxidized, ball steel hardened, increased spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13363, BN 13364 Spring plungers with ball and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13363_13364/bn_13364_asmtab.prj},{NB=BN 13364 1629115 spring plunger M6 (1)},{CNSORDERNO=1629115},{BNARTNR=1629115},{BNARTNR1=300173804},{BNNORM1=HALDER EH 22050.},{CNSMAT=Automatenstahl - Feder: INOX},{BNMAT=Automatenstahl - Feder: INOX},{BNSURFACE=brüniert},{BESTNR=22050.0206},{AUS=Kugel Stahl gehärtet, verstärkte Federkraft},{D1=M6},{DNDM=6},{DKDM=4.773},{D2=3.5},{L=14},{S=1.0},{N=1.00},{F1=19.0},{F2=28.0},{G=1.7},{A=2.0000},{AA=30.0000},{B=1.0000},{T=1.5000},{C=1.7407},{CC=30.0000},{D=2.5650},{DD=1.7500},{BR=12.000},{S1=1.0},{PPATH=bn_13364_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
G
Weight
[g]
BN 13364 1548875 spring p...
1548875
300148709
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0205
Ball steel hardened, incr...
M5
3.0
12
0.80
15.0
22.0
1.0
BN 13364 1629115 spring p...
1629115
300173804
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0206
Ball steel hardened, incr...
M6
3.5
14
1.00
19.0
28.0
1.7
BN 13364 1629158 spring p...
1629158
300147309
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0208
Ball steel hardened, incr...
M8
4.5
16
1.20
36.0
62.0
3.6
BN 13364 1549405 spring p...
1549405
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0210
Ball steel hardened, incr...
M10
6.0
19
1.50
57.0
104.0
6.6
BN 13364 1549464 spring p...
1549464
300148270
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0212
Ball steel hardened, incr...
M12
8.0
22
2.00
61.0
110.0
11.0
BN 13364 1546783 spring p...
1546783
300148393
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0216
Ball steel hardened, incr...
M16
10.0
24
2.00
68.0
142.0
23.0
BN 13364 1546899 spring p...
1546899
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0220
Ball steel hardened, incr...
M20
12.0
30
2.50
84.0
166.0
43.0
BN 13364 7900001 spring p...
7900001
HALDER EH 22050.
Automatenstahl - Feder: I...
black-oxidized
22050.0224
Ball steel hardened, incr...
M24
15.0
34
3.00
127.0
237.0
73.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성