피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1016 - Phillips pan head thread cutting screws form H, with tapping screw thread type 1, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.30 Self-cutting screws for metal
BN 1016 Phillips pan head thread cutting screws form H, with tapping screw thread type 1
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_30/bn_1016/bn_1016.prj},{NB=BN 1016 1381520 cross recessed pan head thread cutting screw ST 3.5x13},{CNSORDERNO=1381520},{BNARTNR=1381520},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.5},{P=1.3},{L=13.0},{A=1.3},{DK=6.900},{K=2.600},{R=0.500},{RF=5.400},{M=4.200},{T=2.030},{Y=2.500},{DA=4.100},{BOHRDURCHMESS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
M
Wing diameter of cross recesses ~
[mm]
BOHRDURCHMESS
[mm]
BN 1016 1024442 cross rec...
1024442
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.2
1.630
0.8
6.5
4.200
1.800
2.600
1.800
BN 1016 1024485 cross rec...
1024485
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.2
1.630
0.8
9.5
4.200
1.800
2.600
1.800
BN 1016 1024507 cross rec...
1024507
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.2
1.630
0.8
13.0
4.200
1.800
2.600
1.800
BN 1016 1381458 cross rec...
1381458
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.9
2.180
1.1
6.5
5.600
2.200
3.000
2.500
BN 1016 1381466 cross rec...
1381466
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.9
2.180
1.1
9.5
5.600
2.200
3.000
2.500
BN 1016 1381474 cross rec...
1381474
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.9
2.180
1.1
13.0
5.600
2.200
3.000
2.500
BN 1016 1381482 cross rec...
1381482
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.9
2.180
1.1
16.0
5.600
2.200
3.000
2.500
BN 1016 1381490 cross rec...
1381490
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
2.9
2.180
1.1
19.0
5.600
2.200
3.000
2.500
BN 1016 1381504 cross rec...
1381504
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.5
2.640
1.3
6.5
6.900
2.600
4.200
3.000
BN 1016 1381512 cross rec...
1381512
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.5
2.640
1.3
9.5
6.900
2.600
4.200
3.000
BN 1016 1381520 cross rec...
1381520
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.5
2.640
1.3
13.0
6.900
2.600
4.200
3.000
BN 1016 1381539 cross rec...
1381539
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.5
2.640
1.3
16.0
6.900
2.600
4.200
3.000
BN 1016 1381555 cross rec...
1381555
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.9
2.920
1.3
9.5
7.500
2.800
4.400
3.500
BN 1016 1381563 cross rec...
1381563
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.9
2.920
1.3
13.0
7.500
2.800
4.400
3.500
BN 1016 1669788 cross rec...
1669788
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.9
2.920
1.3
16.0
7.500
2.800
4.400
3.500
BN 1016 1381601 cross rec...
1381601
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
3.9
2.920
1.3
19.0
7.500
2.800
4.400
3.500
BN 1016 1381628 cross rec...
1381628
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
4.2
3.100
1.4
9.5
8.200
3.050
4.600
3.800
BN 1016 1381636 cross rec...
1381636
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
4.2
3.100
1.4
13.0
8.200
3.050
4.600
3.800
BN 1016 1381644 cross rec...
1381644
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
4.2
3.100
1.4
16.0
8.200
3.050
4.600
3.800
BN 1016 1669796 cross rec...
1669796
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
4.2
3.100
1.4
19.0
8.200
3.050
4.600
3.800
BN 1016 1669818 cross rec...
1669818
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
4.2
3.100
1.4
22.0
8.200
3.050
4.600
3.800
BN 1016 1381652 cross rec...
1381652
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
5.5
4.170
1.8
13.0
10.800
3.950
6.500
5.000
BN 1016 1381660 cross rec...
1381660
Steel, case hardened 450 ...
zinc plated blue
5.5
4.170
1.8
16.0
10.800
3.950
6.500
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20191 - Pan head screws with pressed washer with hexalobular socket Torx...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20243 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A, ~ISO 1580), 4.8, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1432 - Phillips pan head tapping screws form H, with flat end type F (DI...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 13916 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 9995 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head tapping screws with cone end...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 388 - Phillips flat countersunk head machine screws form H (DIN 965 A; ~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 384 - Phillips pan head machine screws form H (DIN 7985 A, ~ISO 7045), 4...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 14585 C - Hexalobular socket pan head tapping screws
Fabory
13.02.2023
BN 2102 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 610 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), sta...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1593 - Hex socket button head cap screws partially / fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4825 - Phillips pan washer head machine screws form H (ecosyn® fix SPH),...
Bossard Catalog
20.02.2024
BN 33011 - Pozidriv pan head tapping screws form Z, with flat end type F (D...
Bossard Catalog
26.01.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성