BMUF, BMUFM, BMUFR, BMUFS, BMUFC, G-BMUF, G-BMUFM, G-BMUFR, G-BMUFS, G-BMUFC - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMUF系列 - 边长60
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmuf.prj},{NB=BMUF4-Q1-R1-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=10},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
P螺距
[mm]
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMUF1-Q1-R1-G2-K2
BMUF1-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
1
0
0
4
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF2-Q1-R1-G2-K2
BMUF2-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
40
1
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF3-Q1-R1-G2-K2
BMUF3-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
40
2
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF4-Q1-R1-G2-K2
BMUF4-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
40
3
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF5-Q1-R1-G2-K2
BMUF5-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
40
4
12
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF6-Q1-R1-G2-K2
BMUF6-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
40
5
14
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF7-Q1-R1-G2-K2
BMUF7-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
40
6
16
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMUF8-Q1-R1-G2-K2
BMUF8-Q1-R1-G2-K2
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
40
7
18
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表