BMUAL, BMUALA, G-BMUAL, G-BMUALA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMUAL시리즈-50각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmual.prj},{NB=BMUAL3-Q2-R2-G2-K2},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=8},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMUAL1-Q2-R2-G2-K2
BMUAL1-Q2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
40
0
4
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUAL2-Q2-R2-G2-K2
BMUAL2-Q2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
40
1
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUAL3-Q2-R2-G2-K2
BMUAL3-Q2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
40
2
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUAL4-Q2-R2-G2-K2
BMUAL4-Q2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
40
3
10
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUAL5-Q2-R2-G2-K2
BMUAL5-Q2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
40
4
12
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMUAL6-Q2-R2-G2-K2
BMUAL6-Q2-R2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
40
5
14
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
NFJN, NFJNS - 조정패드
Misumi
04.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
MSSF, MSST, MSSK, MSSFS, MSSTS, MSSU - 육각홀붙이고정나사 - 플랫 포인트/콘 포인트/컵 포인트
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성