BMUAF, BMUAFA, G-BMUAF, G-BMUAFA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMUAF시리즈-30x40각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmuaf.prj},{NB=BMUAF4-Q1-R1-G1-K1},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=30},{N=3},{PT=10},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMUAF1-Q1-R1-G1-K1
BMUAF1-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
30
0
4
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF2-Q1-R1-G1-K1
BMUAF2-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
30
1
6
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF3-Q1-R1-G1-K1
BMUAF3-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
30
2
8
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF4-Q1-R1-G1-K1
BMUAF4-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
30
3
10
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF5-Q1-R1-G1-K1
BMUAF5-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
30
4
12
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF6-Q1-R1-G1-K1
BMUAF6-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
30
5
14
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF7-Q1-R1-G1-K1
BMUAF7-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
30
6
16
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMUAF8-Q1-R1-G1-K1
BMUAF8-Q1-R1-G1-K1
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
30
7
18
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
MSB, SMSB - 스트리퍼볼트 - 축직경공차 e9
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성