BMUACP, BMUACAP, G-BMUACP, G-BMUACAP - 에어용블록매니폴드 - 피치지정-BMUAc시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmuacp.prj},{NB=BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=1},{K=1},{P=15},{N=3},{PT=10},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
BMUACP2-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP2-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
1
6
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP3-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP3-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
2
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
3
10
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP5-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP5-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
4
12
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP6-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP6-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
5
14
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP7-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP7-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
7
6
16
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMUACP8-Q1-R1-G1-K1-P15
BMUACP8-Q1-R1-G1-K1-P15
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
8
7
18
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
ELANA, ELAND, TELANA, TELAND - 지그용 위치결정핀 일반급 플랜지붙이 타입 수나사 타입 - 표면 처리 없음
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
MTSRW, MTSBRW, RMTSRW, MTSLW, MTSBLW, RMTSLW, MTSWW, MTSBWW, RMTSWW - 30도 사...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SCBNJ, PSCBNJ, SSCBNJ, SCSNAJ, SCSNAWJ, SCLSJ, PSCLSJ, SSCLSJ - 세트칼라 - 베어링고...
Misumi
30.06.2021
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
SCB - 육각홀붙이볼트 - 스테인리스형
Misumi
03.06.2021
SCS, PSCS, SSCS, SCSA, SCSAW, SCSAB - 세트칼라 - 슬릿형 - 표준형
Misumi
10.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성