BMRTN - 旋转式歧管块
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmrtn_asmtab.prj},{NB=BMRTN4-M5},{MATM=Aluminum Alloy},{MATF=Stainless Steel},{MATG=NBR},{MATP=Nitrile Rubber},{MATB=Bearing Steel},{NO=4},{NOM=M5},{PF=Oil Free Air},{OT=5~60 },{RA=Endless},{OP=-100kPa~0.7Mpa},{PPATH=bmrtn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
回路数
ⁿ/ₐ
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
L
[mm]
DH7
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
DD1H9
d1H9
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
BMRTN4-M5
BMRTN4-M5
4
M5X0.8 深5
72.0
45
4
10.0
15.0
12.5
10.0
4.5
36
3 深度3
4
16.0
24
26
BMRTN6-M5
BMRTN6-M5
6
M5X0.8 深5
93.5
53
4
10.0
15.0
13.0
10.0
4.5
45
3 深度3
4
20.5
32
34
BMRTN8-M5
BMRTN8-M5
8
M5X0.8 深5
118.0
60
4
11.0
16.0
16.0
10.0
4.5
49
3 深度3
4
22.5
36
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表