BMRF, BMRFM, BMRFR, BMRFC, G-BMRF, G-BMRFM, G-BMRFR, G-BMRFC - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMRF시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmrf.prj},{NB=BMRF4-R1-G2-K2},{MAT=},{ST=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=2},{K=2},{P=40},{N=3},{PT=6},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMRF1-R1-G2-K2
BMRF1-R1-G2-K2
1
40
0
3
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF2-R1-G2-K2
BMRF2-R1-G2-K2
2
40
1
4
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF3-R1-G2-K2
BMRF3-R1-G2-K2
3
40
2
5
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF4-R1-G2-K2
BMRF4-R1-G2-K2
4
40
3
6
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF5-R1-G2-K2
BMRF5-R1-G2-K2
5
40
4
7
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF6-R1-G2-K2
BMRF6-R1-G2-K2
6
40
5
8
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF7-R1-G2-K2
BMRF7-R1-G2-K2
7
40
6
9
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
BMRF8-R1-G2-K2
BMRF8-R1-G2-K2
8
40
7
10
40
40
35
20
20
7
6.6
11
6.5
M6
9.5
5.1
5.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성