BMRAFP, BMRAFAP, G-BMRAFP, G-BMRAFAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMRA系列-边长30x40
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmrafp.prj},{NB=BMRAFP4-R1-G1-K1-P20},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=4},{R=1},{G=1},{K=1},{P=20},{N=3},{PT=6},{A=30},{B=40},{E=20},{F=20},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{DD1=4.2},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MOP
最高使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMRAFP2-R1-G1-K1-P20
BMRAFP2-R1-G1-K1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
2
1
4
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRAFP3-R1-G1-K1-P20
BMRAFP3-R1-G1-K1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
3
2
5
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRAFP4-R1-G1-K1-P20
BMRAFP4-R1-G1-K1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
4
3
6
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRAFP5-R1-G1-K1-P20
BMRAFP5-R1-G1-K1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
5
4
7
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRAFP6-R1-G1-K1-P20
BMRAFP6-R1-G1-K1-P20
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
6
5
8
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRAFP7-R1-G1-K1-P15
BMRAFP7-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
7
6
9
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMRAFP8-R1-G1-K1-P15
BMRAFP8-R1-G1-K1-P15
铝合金
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
8
7
10
30
40
20
20
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表