BMIFLRP, G-BMIFLRP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMIFL시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmiflrp.prj},{NB=BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35},{MAT=304 Stainless Steel},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=35},{N=2},{PT=8},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMIFLRP2-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP2-R2-S2-G2-K2-P35
SUS 304
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
1
6
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35
SUS 304
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
2
8
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP4-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP4-R2-S2-G2-K2-P35
SUS 304
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
3
10
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP5-R2-S2-G2-K2-P35
BMIFLRP5-R2-S2-G2-K2-P35
SUS 304
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
4
12
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLRP6-R2-S2-G2-K2-P40
BMIFLRP6-R2-S2-G2-K2-P40
SUS 304
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
5
14
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BMSLN, BMSLNA - 에어용블록매니폴드 - BMSLN시리즈
Misumi
29.05.2023
PSCWJ, SCWJ, SSCWJ - 세트칼라 -클램프레버붙이컴팩트-쐐기-측면장착홀표준타입-
Misumi
30.06.2021
TGLC, TGLCS - 조인트붙이브라켓 원터치 조인트타입 -1단타입
Misumi
30.06.2021
SCKM, PSCKM, SSCKM - 세트칼라 - 클램프레버붙이-스탠다드타입-미니츄어레버
Misumi
30.06.2021
SCDJ, PSCDJ, SSCDJ, SCDLJ, PSCDLJ, SSCDLJ, ASCDJ, AWSCDJ - 세트칼라 - 우레탄붙이컴팩트-...
Misumi
16.01.2024
SGM, SUMH, SGMS, SGMF, SUMHF, SGMSF, SUMHSF - 파이프매니폴드-양단암나사-1방향
Misumi
29.05.2023
SCST, PSCST, SSCST, SCSTR, PSCSTR, SSCSTR - Set Collars - Slit 3 Hole/3 Tap...
Misumi
30.11.2021
SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - 세트칼라 - 클램프레버붙이컴팩트-(공간절약화 대응)-측면장착홀타입-표준타입
Misumi
30.06.2021
SCMN, PSCMN, SSCMN - 세트칼라 - 4 홀형
Misumi
02.06.2021
PSCJSJ, SCJSJ, SSCJSJ - 세트칼라-측방향장착홀-컴팩트슬릿타입
Misumi
30.06.2021
SCJKL, PSCJKL, SSCJKL - 세트칼라 - 클램프레버붙이-측방장착홀타입-표준레버
Misumi
30.06.2021
NPEM, NPEF - 플라스틱 노브 - 5각 노브
Misumi
29.05.2023
SDS, PSDS, SSCDS, SDSA, SDSAW - 세트칼라 - D커트컴팩트-슬릿타입
Misumi
30.06.2021
BMIL, G-BMIL - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMIL시리즈 - 60각
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성