BMIFLR, G-BMIFLR - 유압/수압용매니폴드-피치고정-BMIFL시리즈 - 60각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmiflr.prj},{NB=BMIFLR3-R2-S2-G2-K2},{MAT=304 Stainless Steel},{ST=-},{MOP=20.6 MPa Approximately 210kgf/cm**2 or less},{STS=RC},{MH=},{NO=3},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=60},{N=2},{PT=8},{A=60},{B=60},{E=30},{F=30},{X=7.5},{Y=8},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMIFLR1-R2-S2-G2-K2
BMIFLR1-R2-S2-G2-K2
SUS 304
-
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
1
60
0
4
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLR2-R2-S2-G2-K2
BMIFLR2-R2-S2-G2-K2
SUS 304
-
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
2
60
1
6
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLR3-R2-S2-G2-K2
BMIFLR3-R2-S2-G2-K2
SUS 304
-
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
3
60
2
8
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLR4-R2-S2-G2-K2
BMIFLR4-R2-S2-G2-K2
SUS 304
-
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
4
60
3
10
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLR5-R2-S2-G2-K2
BMIFLR5-R2-S2-G2-K2
SUS 304
-
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
5
60
4
12
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMIFLR6-R2-S2-G2-K2
BMIFLR6-R2-S2-G2-K2
SUS 304
-
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 이하
6
60
5
14
60
60
30
30
7.5
8
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성