BMIASP - 에어용블록매니폴드 - 피치지정-BMIAS시리즈-25각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmiasp.prj},{NB=BMIASP3-Q1-R1-G1-K1-P15},{MAT=5052 Aluminum Alloy},{NP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{R=1/8},{S=1/8},{G=1/8},{K=1/8},{P=15},{N=2},{PT=8},{A=25},{B=25},{E=20},{F=12.5},{X=10},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
R (Rc (PT)) 선택
ⁿ/ₐ
S
S(Rc(PT)선택
ⁿ/ₐ
G
G (Rc (PT))선택
ⁿ/ₐ
K
K (Rc (PT)) 선택
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
BMIASP2-Q1-R1-G1-K1-P15
BMIASP2-Q1-R1-G1-K1-P15
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
1/8
1/8
1/8
1/8
1
6
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMIASP3-Q1-R1-G1-K1-P15
BMIASP3-Q1-R1-G1-K1-P15
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
1/8
1/8
1/8
1/8
2
8
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMIASP4-Q1-R1-G1-K1-P15
BMIASP4-Q1-R1-G1-K1-P15
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
1/8
1/8
1/8
1/8
3
10
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMIASP5-Q1-R1-G1-K1-P15
BMIASP5-Q1-R1-G1-K1-P15
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
1/8
1/8
1/8
1/8
4
12
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
BMIASP6-Q1-R1-G1-K1-P25
BMIASP6-Q1-R1-G1-K1-P25
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
1/8
1/8
1/8
1/8
5
14
25
25
20
12.5
10
4
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성