BMGFLP - 에어용블록매니폴드 - 피치지정-BMGF시리즈-50각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmgflp.prj},{NB=BMGFLP3-Q2-R2-S2-P35},{MAT=5052 Aluminum Alloy},{NP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{S=2},{P=35},{N=2},{PT=9},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
NP
상압
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMGFLP2-Q2-R2-S2-P35
BMGFLP2-Q2-R2-S2-P35
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
1
6
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFLP3-Q2-R2-S2-P35
BMGFLP3-Q2-R2-S2-P35
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
2
9
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFLP4-Q2-R2-S2-P35
BMGFLP4-Q2-R2-S2-P35
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
3
12
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFLP5-Q2-R2-S2-P35
BMGFLP5-Q2-R2-S2-P35
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
4
15
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMGFLP6-Q2-R2-S2-P35
BMGFLP6-Q2-R2-S2-P35
A5052
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
5
18
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성