You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
Aceptar
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
BLS01 21 - Magnet
Yiheda 3D Electronic Gallery
FA Factory Automation Parts
C3 - Small Parts/Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/bls01_21.prj},{NB=BLS03-D1-L2},{CODE=BLS03},{TYPE=circular type},{CILIFANGXIANG=zhouxiang},{MAT=NRSupermagnet},{SUR=Nickel Plating},{TE=150},{D=1},{L=2},{DTHE=0/-0.2},{LTHE=0/-0.1},{PDF=Single click to PDF},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
TE
temperature
[°C]
N
Attraction
[N]
G
Surface Magnetic Flux Density Gauss (G)
ⁿ/ₐ
BLS01-D1-L2
BLS01
Round Type
Neodymium Magnets
Nickel plating
80
0.05(0.005)
1000~1300
BLS02-D1-L2
BLS02
Round Type
Strong neodymium magnet
Nickel plating
60
0.08(0.008)
1900~2100
BLS03-D1-L2
BLS03
Round Type
Heat-resistant neodymium ...
Nickel plating
150
0.05(0.005)
1000~1300
BLS04-D1-L2
BLS04
Round Type
Cobalt Magnet
-
200
-
-
BLS05-D1-L2
BLS05
Round Type
Cobalt Magnet
Nickel plating
200
-
-
BLS11-D3-L5
BLS11
Round Type
Neodymium Magnets
Epoxy Layer
80
2.3(0.24)
4000~4200
BLS21-D5-L5
BLS21
Round Type
Neodymium Magnets
Nickel plating
80
4.9(0.5)
4200~4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성