您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
BK45.0009 - Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Gewindebolzen
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Gummi-Metall-Puffer
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/gummi_metall_puffer/bk45_0009.prj},{NB=BK45.0009.040035080008},{SHA256=Q9vInD+GdyI57MKxz1VYbA4m6nkn88LPJ+pk3lC/gqo=},{INAME=bk45_0009_040035080008},{NAME=bk45_0009_040035080008},{ID=bk45_0009_040035080008},{ARTNR=BK45.0009.040035080008},{DESC=Gummi-Metall-Puffer mit beidseitigem Innengewinde, 60 Share A, Typ C},{M=M 8},{A=40},{B=35},{F=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
M
Gewindebolzen (M)
ⁿ/ₐ
A
Durchmesser (A)
[mm]
B
Länge (B)
[mm]
F
Gewindelänge (F)
[mm]
BK45.0009.015015040004
BK45.0009.015015040004
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 4
15
15
4
BK45.0009.020020060006
BK45.0009.020020060006
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
20
20
6
BK45.0009.020025060006
BK45.0009.020025060006
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
20
25
6
BK45.0009.020030060006
BK45.0009.020030060006
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
20
30
6
BK45.0009.025015060000
BK45.0009.025015060000
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
25
15
durchgängig
BK45.0009.025020060006
BK45.0009.025020060006
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
25
20
6
BK45.0009.025025060006
BK45.0009.025025060006
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
25
25
6
BK45.0009.025030060006
BK45.0009.025030060006
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 6
25
30
6
BK45.0009.030020080008
BK45.0009.030020080008
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 8
30
20
8
BK45.0009.030030080008
BK45.0009.030030080008
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 8
30
30
8
BK45.0009.030040080008
BK45.0009.030040080008
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 8
30
40
8
BK45.0009.040030080008
BK45.0009.040030080008
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 8
40
30
8
BK45.0009.040030100010
BK45.0009.040030100010
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 10
40
30
10
BK45.0009.040035080008
BK45.0009.040035080008
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 8
40
35
8
BK45.0009.040040080008
BK45.0009.040040080008
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 8
40
40
8
BK45.0009.040040100010
BK45.0009.040040100010
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 10
40
40
10
BK45.0009.050030100010
BK45.0009.050030100010
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 10
50
30
10
BK45.0009.050050100010
BK45.0009.050050100010
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 10
50
50
10
BK45.0009.060030100010
BK45.0009.060030100010
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 10
60
30
10
BK45.0009.060030120012
BK45.0009.060030120012
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 12
60
30
12
BK45.0009.060040120012
BK45.0009.060040120012
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 12
60
40
12
BK45.0009.060050100010
BK45.0009.060050100010
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 10
60
50
10
BK45.0009.075030120012
BK45.0009.075030120012
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 12
75
30
12
BK45.0009.075040120012
BK45.0009.075040120012
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 12
75
40
12
BK45.0009.075050120012
BK45.0009.075050120012
Gummi-Metall-Puffer mit b...
M 12
75
50
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BK45.0010 - Rubber metal buffer with one-sided threaded bolt
Bäcker
04.08.2022
MAE-MGP-MGA-VZ - Rubber-Metal Buffers MGA with Internal Thread and Threaded...
MÄDLER
10.04.2024
K0569 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
KIPP USA
05.06.2024
B0461 - Rubber buffers type E
Blohm
03.06.2024
26107 - Rubber buffers type DS suction base
norelem
30.05.2024
K0575 - Rubber buffers conical
KIPP
27.05.2024
26106-01 - Rubber buffers stainless steel, type D
norelem
30.05.2024
26112 - Rubber buffers conical
norelem
30.05.2024
26106 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
norelem
30.05.2024
DVA 3 - Vibration-damping elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
EH 25150. - Rubber Metal Buffers / with female thread
Halder
22.12.2022
25150. - Rubber Endstop Buffers cylindrical, front mounting
Halder
22.12.2022
GN 438 - Spacer disks and foot disks, Type A, Mounting with fixing hole
Ganter
19.06.2024
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - Rubber-Metal Bump Stops MGS with Threaded Stud, Natur...
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表