BK38.0229 - Handkurbeln und Handräder / Handkurbeln mit drehbarem Zylindergriff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Handkurbeln und Handräder
Powered by
CAD模型選擇
{baecker/placogrip_bedienelemente/handkurbeln_und_handraeder/bk38_0229.prj},{NB=BK38.0229.110D08},{SHA256=apfIaBHCug1yf5bRMo7Cga3LaeSABlq/yBEufb7VkKY=},{INAME=bk38_0229_110d08},{NAME=bk38_0229_110d08},{ID=bk38_0229_110d08},{ARTNR=BK38.0229.110D08},{DESC=Handkurbeln mit drehbarem Zylindergriff und Passbuchse},{D=33},{KLEINH=11.0},{H=39},{KLEIND=28.5},{A=22.0},{B=12.0},{L=138},{M=22},{D3=21.0},{R=110},{L1=65},{C=14.0},{H3=3.5},{DMSTERN=14},{D1H10=D08},{Q1=22},{DL=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
KLEINH
(h)
[mm]
H
(H)
[mm]
KLEIND
(d)
[mm]
A
(A)
[mm]
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
M
(m)
[mm]
D3
(d3)
[mm]
R
(R)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
C
(c)
[mm]
H3
(h3)
[mm]
DMSTERN
(dm*)
[mm]
D1H10
d1 (H10)
[mm]
Q1
(Q1)
[mm]
DL
(dl)
[mm]
BK38.0229.065D05
BK38.0229.065D05
Handkurbeln mit drehbarem...
26
8.0
30
22.0
18.0
9.5
88
17
15.0
65
56
13.0
3.0
12
D05
20
20
BK38.0229.065D10
BK38.0229.065D10
Handkurbeln mit drehbarem...
26
8.0
30
22.0
18.0
9.5
88
17
15.0
65
56
13.0
3.0
12
D10
20
20
BK38.0229.080D05
BK38.0229.080D05
Handkurbeln mit drehbarem...
30
9.0
33
26.0
21.5
11.0
106
20
17.0
80
56
13.0
3.0
14
D05
20
20
BK38.0229.080D10
BK38.0229.080D10
Handkurbeln mit drehbarem...
30
9.0
33
26.0
21.5
11.0
106
20
17.0
80
56
13.0
3.0
14
D10
20
20
BK38.0229.110D08
BK38.0229.110D08
Handkurbeln mit drehbarem...
33
11.0
39
28.5
22.0
12.0
138
22
21.0
110
65
14.0
3.5
14
D08
22
21
BK38.0229.110D12
BK38.0229.110D12
Handkurbeln mit drehbarem...
33
11.0
39
28.5
22.0
12.0
138
22
21.0
110
65
14.0
3.5
14
D12
22
21
BK38.0229.140D08
BK38.0229.140D08
Handkurbeln mit drehbarem...
43
15.0
49
35.0
25.5
13.5
173
34
27.0
140
76
16.0
3.0
20
D08
22
23
BK38.0229.140D14
BK38.0229.140D14
Handkurbeln mit drehbarem...
43
15.0
49
35.0
25.5
13.5
173
34
27.0
140
76
16.0
3.0
20
D14
22
23
BK38.0229.185D08
BK38.0229.185D08
Handkurbeln mit drehbarem...
46
16.5
54
39.0
26.5
14.0
219
40
27.5
185
86
16.5
4.0
24
D08
26
25
BK38.0229.185D16
BK38.0229.185D16
Handkurbeln mit drehbarem...
46
16.5
54
39.0
26.5
14.0
219
40
27.5
185
86
16.5
4.0
24
D16
26
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表