Bi-Telezentrisch
Ipf Electronic
objektive
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/objektive/bi-telezentrisch.prj},{NB=AO000488},{IDNR=AO000488},{ARDTEOP_BLENDENZAHL=8},{ARDTEME_DURCHMESSERDESOBJEKTIVS=100},{DESCSHORT=Zubehör Optisch, Objektiv Bi-Telezentrisch, Ø100mm 246lang, F8, C-Mount (1-32 UN 2A), Aluminium+Glas, bis 2 Megapixel, Schärfentiefe 35mm},{DESCLONG=Ein Objektiv ist ein sammelndes optisches System, das eine reelle optische Abbildung eines Gegenstandes (Objektes) erzeugt. Die richtige Auswahl eines geeigneten Objektives, das in Kombination mit dem Kamera Sensor für die Anwendung optimal geeignet ist, spielt eine wichtige Rolle. Die Abbildung des Bildkreises bzw. Bildfeldes wird durch das Objektiv auf den Bildaufnehmer projiziert und von diesem in elektrische Signale umgewandelt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_AUFLOESUNGSVERMOEGEN
Auflösungsvermögen
ⁿ/ₐ
ARDTE00_FOKUSSIERBAR
Fokussierbar
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MITCMOUNTGEWINDE
Mit C-Mount Gewinde
ⁿ/ₐ
ARDTEME_OBJEKTIVANSCHLUSS
Objektiv-Anschluss
ⁿ/ₐ
ARDTE00_STEUERUNGDERBLENDE
Steuerung der Blende
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_OBJEKTIVTYP
Objektivtyp
ⁿ/ₐ
ARDTEOP_BLENDENZAHL
Blendenzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESBILDKREISES
Durchmesser des Bildkreises
ⁿ/ₐ
ARDTEME_DURCHMESSERDESOBJEKTIVS
Durchmesser des Objektivs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
Länge
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MESSBEREICH
Messbereich
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
AO000488
AO000488
Zubehör Optisch, Objektiv...
Ein Objektiv ist ein samm...
AO000488
bis 2 Megapixel
nein
Ja
C-Mount (1-32 UN 2A)
manuell
Bi-Telezentrisch
8
11mm
100
245,5mm
181,8
02.11.2023
AO000479
AO000479
Zubehör Optisch, Objektiv...
Ein Objektiv ist ein samm...
AO000479
14
bis 2 Megapixel
nein
Ja
C-Mount (1-32 UN 2A)
Bi-Telezentrisch
8
11mm
61
164,9mm
102,5
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Industrial Cameras
Balluff
31.05.2024
Matrix Vision Cameras parts
Balluff
31.05.2024
SBOC - compact vision system
Festo
30.08.2023
Contrast sensor
Ipf Electronic
09.01.2024
Ring lights
Ipf Electronic
09.01.2024
3D Vision Cameras
Balluff
31.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성