BH25 - The positioning pin stop screw part for fixture is short, ordinary grade, and the shape of the front end is shoulder free ring groove type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/bh25.prj},{NB=BH25LE-AP-D6-P8-H5-L5-A30-E1},{SC=BH25LE},{TYPE=Ring groove type},{SHA=Polygonal},{TM=SCM435},{HT=quench},{HRC=35~40HRC},{FS1=AP},{D=6},{P=8.0},{H=5},{A=30},{L=5},{E=1},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
SHA
shape
ⁿ/ₐ
TM
Texture of material
ⁿ/ₐ
HT
heat treatment
ⁿ/ₐ
HRC
Hardness
ⁿ/ₐ
DH7
h7 tolerance
ⁿ/ₐ
R
[mm]
W
[mm]
BH25YE-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25YE-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25YE
Ring groove type
circular
SCM435
quench
35~40HRC
0/-0.012
3
3.0
BH25LE-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25LE-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25LE
Ring groove type
Polygonal
SCM435
quench
35~40HRC
0/-0.012
3
3.0
BH25YD-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25YD-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25YD
Ring groove type
circular
SCM415
Carburizing quenching
50~55HRC
0/-0.012
3
3.0
BH25LD-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25LD-AP-D6-P8-H5-L5-A30...
BH25LD
Ring groove type
Polygonal
SCM415
Carburizing quenching
50~55HRC
0/-0.012
3
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성