您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
bgw01
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
轴承/关节轴承
BGW01 杆端关节轴承-内螺纹-弯杆型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhoucheng/bgw01/bgw01.prj},{NB=BGW01-SQ5RS-R},{CODE=BGW01},{LX1=AA},{LX2=A1},{LX3=A2},{CZ1=TG},{CZ2=TG},{CZ3=TG},{RCL=CH},{XH=SQ5RS},{LWXX=R},{PPATH=bgw01tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
LX2
类型
ⁿ/ₐ
LX3
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
球头座材质
ⁿ/ₐ
CZ2
衬垫材质
ⁿ/ₐ
CZ3
伸出杆材质
ⁿ/ₐ
RCL
伸出杆热处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2MIN
d2(min)
[mm]
D3MIN
d3(min)
[mm]
VMAX
V(max)
[mm]
V1MIN
V1(min)
[mm]
V2
[mm]
V3MAX
V3(max)
[mm]
S1
[mm]
LMAX
L(max)
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
L2(max)
[mm]
L3MIN
L3(min)
[mm]
D1MAX
D1(max)
[mm]
D2MAX
D2(max)
[mm]
D3MAX
D3(max)
[mm]
S2
[mm]
A
a°≈
[mm]
FH
负荷(KN)
[KN]
BGW01-SQ5RS-R
BGW01
正常系列
球头型
弯杆型
碳钢
碳钢
碳钢
淬火
5
M5*0.8
9
19
29.0
8
10.0
21
7
35
27
4.0
14
9.0
11
16
9
25
2.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
高强度锌合金式BL型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表