카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
BGO - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_bgo.prj},{NB=BGO.40x63},{D1=40},{D2=50},{D3=63},{D4=80},{L1=50},{L2=8},{L3=5.0},{L=63},{MAT=Bronze + graphite},{HAR=HB > 190},{CH=5.0},{RX=3.000},{INFO=Assembly recommendation with BRO clamp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
BGO.25x32
BGO.25x32
25
32
40
60
22
5
3.5
32
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
BGO.32x50
BGO.32x50
32
40
50
69
40
5
4.0
50
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
BGO.40x63
BGO.40x63
40
50
63
80
50
8
5.0
63
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
BGO.50x72
BGO.50x72
50
63
75
96
58
8
6.0
72
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
BGO.63x80
BGO.63x80
63
80
95
117
63
10
8.0
80
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
BGO.80x100
BGO.80x100
80
100
120
138
80
10
10.0
100
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
BGO.100x125
BGO.100x125
100
125
150
180
100
16
13.0
125
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성