BG12A 13A - 旋钮柱塞-加长型·复位型-粗牙/细牙
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg12a_13a.prj},{NB=BG12AL-M16A},{SC=BG12AL},{PATTERN=No locking nut},{TYPE=Reset type},{PS=Spherical shape},{THREAD=Fine teeth},{MAT1=A2017},{ST1=black anodizing},{MAT2=SUS303},{ST2=-},{MAT3=SUS440C},{XYD=45HRC~},{ST3=-},{MAT4=SUS303},{ST4=-},{MAT5=SUS631J1},{M=16A},{MM=16},{PITCH=1.5},{D=26},{D1=21.9},{DD=8},{HH=12},{L=85.0},{L1=38},{L2=8},{L3=34.5},{L4=8},{SW1=19},{SW2=24},{R=4.0},{FZ1=7.15},{FZ2=25.0},{INFOTEXT=website},{H1=2.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PATTERN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PS
销头形状
ⁿ/ₐ
THREAD
螺纹
ⁿ/ₐ
MAT1
旋钮材质
ⁿ/ₐ
ST1
旋钮表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
主体材质
ⁿ/ₐ
ST2
主体表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
销材质
ⁿ/ₐ
XYD
销硬度
ⁿ/ₐ
ST3
销表面处理
ⁿ/ₐ
MAT4
锁紧螺帽材质
ⁿ/ₐ
ST4
锁紧螺帽表面处理
ⁿ/ₐ
MAT5
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PITCH
螺距(细牙)
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
R
[mm]
FZ1
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
FZ2
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
BG12AG-M8
BG12AG-M8
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
8
1.0
15
11.5
4
4
46.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
9.0
BG12AG-M8A
BG12AG-M8A
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
8A
1.0
15
11.5
4
6
48.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
12.0
BG12AG-M10
BG12AG-M10
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
10
1.0
18
13.8
5
5
53.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5.00
11.5
BG12AG-M10A
BG12AG-M10A
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
10A
1.0
18
13.8
5
8
56.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5.00
16.0
BG12AG-M12
BG12AG-M12
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
12
1.5
21
16.2
6
6
64.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.50
14.5
BG12AG-M12A
BG12AG-M12A
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
12A
1.5
21
16.2
6
10
68.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.50
20.0
BG12AG-M16
BG12AG-M16
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
16
1.5
26
21.9
8
7
80.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
18.0
BG12AG-M16A
BG12AG-M16A
BG12AG
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
16A
1.5
26
21.9
8
12
85.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
25.0
BG12AL-M8
BG12AL-M8
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
8
1.0
15
11.5
4
4
46.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
9.0
BG12AL-M8A
BG12AL-M8A
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
8A
1.0
15
11.5
4
6
48.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
12.0
BG12AL-M10
BG12AL-M10
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
10
1.0
18
13.8
5
5
53.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5.00
11.5
BG12AL-M10A
BG12AL-M10A
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
10A
1.0
18
13.8
5
8
56.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5.00
16.0
BG12AL-M12
BG12AL-M12
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
12
1.5
21
16.2
6
6
64.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.50
14.5
BG12AL-M12A
BG12AL-M12A
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
12A
1.5
21
16.2
6
10
68.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.50
20.0
BG12AL-M16
BG12AL-M16
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
16
1.5
26
21.9
8
7
80.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
18.0
BG12AL-M16A
BG12AL-M16A
BG12AL
无锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
16A
1.5
26
21.9
8
12
85.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
25.0
BG13AG-M8
BG13AG-M8
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
8
1.0
15
11.5
4
4
46.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
9.0
BG13AG-M8A
BG13AG-M8A
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
8A
1.0
15
11.5
4
6
48.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
12.0
BG13AG-M10
BG13AG-M10
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
10
1.0
18
13.8
5
5
53.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5.00
11.5
BG13AG-M10A
BG13AG-M10A
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
10A
1.0
18
13.8
5
8
56.0
25
5
23.0
5
12
17
2.5
5.00
16.0
BG13AG-M12
BG13AG-M12
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
12
1.5
21
16.2
6
6
64.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.50
14.5
BG13AG-M12A
BG13AG-M12A
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
12A
1.5
21
16.2
6
10
68.5
30
6
27.0
6
14
19
3.0
6.50
20.0
BG13AG-M16
BG13AG-M16
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
16
1.5
26
21.9
8
7
80.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
18.0
BG13AG-M16A
BG13AG-M16A
BG13AG
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUM22
发黑
S45C
50~60HRC
发黑
SS400
发黑
SUS631J1
16A
1.5
26
21.9
8
12
85.0
38
8
34.5
8
19
24
4.0
7.15
25.0
BG13AL-M8
BG13AL-M8
BG13AL
带锁紧螺帽
复位型
球面型
细牙
A2017
黑色阳极氧化
SUS303
-
SUS440C
45HRC~
-
SUS303
-
SUS631J1
8
1.0
15
11.5
4
4
46.0
22
5
20.0
4
10
13
2.0
3.00
9.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KEA KEAS KEAB KEABS - 蝶型螺栓-蝶型螺帽
PRiCi FA
17.10.2023
TBC01_02 - 蝶型螺钉,碳钢/方翼蝶型螺钉
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表