BG10A - Knob plunger - threaded part short resin knob - reset type
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg10a_asmtab.prj},{NB=BG10AA-M16},{SC=BG10AA},{LX=Reset type-No locking nut},{KM=Matt nylon (black)},{BM=SUM22L},{MBST=Blackening},{PM=S45C},{PH=50~60HRC},{PST=Blackening},{SM=SWP-B},{MOLN=-},{STOLN=-},{M=16},{PFT=1.5},{D=31},{D1=21.9},{DD=8},{HH=8},{L=54},{L1=12},{L2=6},{L3=8},{SW1=19},{SW2=24},{LMIN=14},{LMAX=24},{INFOTEXT=website},{PPATH=bg10a/bg10a_assemblies/bg10a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
KM
Knob material
ⁿ/ₐ
BM
Body material
ⁿ/ₐ
MBST
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
PH
Pin hardness
ⁿ/ₐ
PST
Pin surface treatment
ⁿ/ₐ
SM
Spring material
ⁿ/ₐ
MOLN
Material of locking nut
ⁿ/ₐ
STOLN
Surface treatment of locking nut
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PFT
Pitch fine tooth
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
LMIN
Load (N)min.
ⁿ/ₐ
LMAX
Load (N)max.
ⁿ/ₐ
BG10AA-M12
BG10AA-M12
BG10AA
Reset type-No locking nut
Matt nylon (black)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
-
-
12
1.5
25
19.6
6
6
45
10
5
6
17
18
7
18
BG10AA-M16
BG10AA-M16
BG10AA
Reset type-No locking nut
Matt nylon (black)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
-
-
16
1.5
31
21.9
8
8
54
12
6
8
19
24
14
24
BG10AG-M12
BG10AG-M12
BG10AG
Reset type-With locking n...
Matt nylon (black)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
S45C
Blackening
12
1.5
25
19.6
6
6
45
10
5
6
17
18
7
18
BG10AG-M16
BG10AG-M16
BG10AG
Reset type-With locking n...
Matt nylon (black)
SUM22L
Blackening
S45C
50~60HRC
Blackening
SWP-B
S45C
Blackening
16
1.5
31
21.9
8
8
54
12
6
8
19
24
14
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성