카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 90° - IC5K25
Schiedel
Stainless steel system
ICS5000 25 Ø80-Ø600
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ic5k25/90_bend_locking_bend_k25.prj},{NB=Bend 230/90/0,6/316/BA/IC5k25(a)(400)(116426)},{MAT=116426},{EAN=5035944177339},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{SYS=IC5K25},{SAP=Bend 230/90/0,6/316/BA/IC5k25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=230},{EXT=280},{A=204},{B=248},{W1=90},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.86},{INTX=229.900},{EXTX=281.300},{AX=202.899},{BX=247.417},{MEAS1=145.129},{MEAS2=140.277},{MEAS3=102.622},{SHORT=230/90/0,6/316/BA/IC5k25},{VERS=1},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 80/90/0,6/316/BA/IC5...
112215
4037494924303
IC5K25
Bend 80/90/0,6/316/BA/IC5...
80
130
128
172
90
316
BA
1.20
Bend 100/90/0,6/316/BA/IC...
112764
4037494924310
IC5K25
Bend 100/90/0,6/316/BA/IC...
100
150
136
180
90
316
BA
1.50
Bend 130/90/0,6/316/BA/IC...
114218
4037494924327
IC5K25
Bend 130/90/0,6/316/BA/IC...
130
180
152
196
90
316
BA
2.00
Bend 150/90/0,6/316/BA/IC...
114507
5035944177308
IC5K25
Bend 150/90/0,6/316/BA/IC...
150
200
161
205
90
316
BA
2.38
Bend 180/90/0,6/316/BA/IC...
115270
5035944177315
IC5K25
Bend 180/90/0,6/316/BA/IC...
180
230
176
220
90
316
BA
3.07
Bend 200/90/0,6/316/BA/IC...
115846
5035944177322
IC5K25
Bend 200/90/0,6/316/BA/IC...
200
250
188
232
90
316
BA
3.39
Bend 230/90/0,6/316/BA/IC...
116426
5035944177339
IC5K25
Bend 230/90/0,6/316/BA/IC...
230
280
204
248
90
316
BA
3.86
Bend 250/90/0,6/316/BA/IC...
116848
5035944177346
IC5K25
Bend 250/90/0,6/316/BA/IC...
250
300
212
256
90
316
BA
4.55
Bend 300/90/0,6/316/BA/IC...
117564
5035944177353
IC5K25
Bend 300/90/0,6/316/BA/IC...
300
350
237
281
90
316
BA
5.84
Bend 350/90/0,6/316/BA/IC...
118132
4037494902943
IC5K25
Bend 350/90/0,6/316/BA/IC...
350
400
264
308
90
316
BA
7.33
Bend 400/90/0,6/316/BA/IC...
118551
4037494924334
IC5K25
Bend 400/90/0,6/316/BA/IC...
400
450
290
330
90
316
BA
9.80
Bend 450/90/0,6/316/BA/IC...
113823
4037494924341
IC5K25
Bend 450/90/0,6/316/BA/IC...
450
500
396
434
90
316
BA
11.61
Bend 500/90/0,6/316/BA/IC...
113979
4037494924358
IC5K25
Bend 500/90/0,6/316/BA/IC...
500
550
421
459
90
316
BA
13.60
Bend 600/90/0,6/316/BA/IC...
115484
4037494924365
IC5K25
Bend 600/90/0,6/316/BA/IC...
600
650
471
509
90
316
BA
18.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성