카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 85° - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/85_bend_locking_bend.prj},{NB=Bend 200/85/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(116034)},{MAT=116034},{EAN=4037494920503},{DC=GB,IT},{SYS=ICS25},{SAP=Bend 200/85/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=185},{B=229},{W1=85},{ML=316},{SL=BA},{WG=3.39},{INTX=199.900},{EXTX=251.100},{AX=183.933},{BX=228.452},{MEAS1=132.172},{MEAS2=134.298},{MEAS3=89.635},{SHORT=200/85/0,5/316/BA/ICS25},{VERS=1},{VERS1=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 80/85/0,5/316/BA/ICS...
100769
4037494162545
ICS25
Bend 80/85/0,5/316/BA/ICS...
80
130
126
170
85
316
BA
1.20
Bend 100/85/0,5/316/BA/IC...
100770
4037494162552
ICS25
Bend 100/85/0,5/316/BA/IC...
100
150
133
177
85
316
BA
1.50
Bend 100/85/0,5/316/BA/IC...
112760
4037494920466
ICS25
Bend 100/85/0,5/316/BA/IC...
100
150
133
177
85
316
BA
1.50
Bend 130/85/0,5/316/BA/IC...
100771
4037494162569
ICS25
Bend 130/85/0,5/316/BA/IC...
130
180
149
193
85
316
BA
2.00
Bend 130/85/0,5/316/BA/IC...
114178
4037494920473
ICS25
Bend 130/85/0,5/316/BA/IC...
130
180
149
193
85
316
BA
2.00
Bend 150/85/0,5/316/BA/IC...
100772
4037494162576
ICS25
Bend 150/85/0,5/316/BA/IC...
150
200
158
202
85
316
BA
2.38
Bend 150/85/0,5/316/BA/IC...
114763
4037494920480
ICS25
Bend 150/85/0,5/316/BA/IC...
150
200
158
202
85
316
BA
2.38
Bend 180/85/0,5/316/BA/IC...
100773
4037494162583
ICS25
Bend 180/85/0,5/316/BA/IC...
180
230
173
217
85
316
BA
3.07
Bend 180/85/0,5/316/BA/IC...
115708
4037494920497
ICS25
Bend 180/85/0,5/316/BA/IC...
180
230
173
217
85
316
BA
3.07
Bend 200/85/0,5/316/BA/IC...
100774
4037494162590
ICS25
Bend 200/85/0,5/316/BA/IC...
200
250
185
229
85
316
BA
3.39
Bend 200/85/0,5/316/BA/IC...
116034
4037494920503
ICS25
Bend 200/85/0,5/316/BA/IC...
200
250
185
229
85
316
BA
3.39
Bend 230/85/0,5/316/BA/IC...
101293
4037494495544
ICS25
Bend 230/85/0,5/316/BA/IC...
230
280
199
243
85
316
BA
3.86
Bend 230/85/0,5/316/BA/IC...
116431
4037494920510
ICS25
Bend 230/85/0,5/316/BA/IC...
230
280
199
243
85
316
BA
3.86
Bend 250/85/0,5/316/BA/IC...
100775
4037494162606
ICS25
Bend 250/85/0,5/316/BA/IC...
250
300
208
252
85
316
BA
4.55
Bend 250/85/0,5/316/BA/IC...
117010
4037494920527
ICS25
Bend 250/85/0,5/316/BA/IC...
250
300
208
252
85
316
BA
4.55
Bend 300/85/0,5/316/BA/IC...
100776
4037494162613
ICS25
Bend 300/85/0,5/316/BA/IC...
300
350
232
276
85
316
BA
5.84
Bend 350/85/0,5/316/BA/IC...
100777
4037494162620
ICS25
Bend 350/85/0,5/316/BA/IC...
350
400
258
302
85
316
BA
7.33
Bend 350/85/0,5/316/BA/IC...
131155
4037494789902
ICS25
Bend 350/85/0,5/316/BA/IC...
350
400
258
302
85
316
BA
7.33
Bend 400/85/0,6/316/BA/IC...
100778
4037494162637
ICS25
Bend 400/85/0,6/316/BA/IC...
400
450
275
315
85
316
BA
9.70
Bend 450/85/0,6/316/BA/IC...
100779
4037494162644
ICS25
Bend 450/85/0,6/316/BA/IC...
450
500
373
411
85
316
BA
11.61
Bend 500/85/0,6/316/BA/IC...
100780
4037494162651
ICS25
Bend 500/85/0,6/316/BA/IC...
500
550
398
436
85
316
BA
13.60
Bend 600/85/0,6/316/BA/IC...
100781
4037494162675
ICS25
Bend 600/85/0,6/316/BA/IC...
600
650
447
485
85
316
BA
18.00
Bend 700/85/0,6/316/BA/IC...
100782
4037494162682
ICS25
Bend 700/85/0,6/316/BA/IC...
700
750
496
534
85
316
BA
22.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성