카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 52° - PMS 50
Schiedel
Stainless steel system
PMS50 Ø130-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pms50/52_bend.prj},{NB=Bend 150/52/0,5/444/GY/PMS50(a)(400)(115887)},{MAT=115887},{EAN=4051921058539},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMS50},{SAP=Bend 150/52/0,5/444/GY/PMS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=250},{A=95},{B=190},{W1=52},{ML=444},{SL=GY},{WG=3.24},{SHORT=150/52/0,5/444/GY/PMS50},{VERS=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/52/0,5/444/BL/PM...
115298
4051921058485
PMS50
Bend 130/52/0,5/444/BL/PM...
130
230
90
184
52
444
BL
2.81
Bend 150/52/0,5/444/BL/PM...
115897
4051921058492
PMS50
Bend 150/52/0,5/444/BL/PM...
150
250
95
190
52
444
BL
3.24
Bend 180/52/0,5/444/BL/PM...
116392
4051921058508
PMS50
Bend 180/52/0,5/444/BL/PM...
180
280
99
195
52
444
BL
3.85
Bend 200/52/0,5/444/BL/PM...
116824
4051921058515
PMS50
Bend 200/52/0,5/444/BL/PM...
200
300
104
201
52
444
BL
4.30
Bend 130/52/0,5/444/GY/PM...
115290
4051921058522
PMS50
Bend 130/52/0,5/444/GY/PM...
130
230
90
184
52
444
GY
2.81
Bend 150/52/0,5/444/GY/PM...
115887
4051921058539
PMS50
Bend 150/52/0,5/444/GY/PM...
150
250
95
190
52
444
GY
3.24
Bend 180/52/0,5/444/GY/PM...
116395
4051921058546
PMS50
Bend 180/52/0,5/444/GY/PM...
180
280
99
195
52
444
GY
3.85
Bend 200/52/0,5/444/GY/PM...
116822
4051921058553
PMS50
Bend 200/52/0,5/444/GY/PM...
200
300
104
201
52
444
GY
4.30
Bend 130/52/0,5/444/WH/PM...
115296
4051921058560
PMS50
Bend 130/52/0,5/444/WH/PM...
130
230
90
184
52
444
WH
2.81
Bend 150/52/0,5/444/WH/PM...
115898
4051921058577
PMS50
Bend 150/52/0,5/444/WH/PM...
150
250
95
190
52
444
WH
3.24
Bend 180/52/0,5/444/WH/PM...
116408
4051921058584
PMS50
Bend 180/52/0,5/444/WH/PM...
180
280
99
195
52
444
WH
3.85
Bend 200/52/0,5/444/WH/PM...
116821
4051921058591
PMS50
Bend 200/52/0,5/444/WH/PM...
200
300
104
201
52
444
WH
4.30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bend 63° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 15° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 30° - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Insp. Bend Patch - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Base Support - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 250mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 500mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inner Liners/Pipe 1000mm - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Adapter PPL-PMS50 - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Inspection Pipe - Patch - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Bend 52° - PMS 25
Schiedel
22.06.2023
Cones - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
Terminal - PMS 50
Schiedel
22.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성