카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 45° - MFB 45
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/bend_mfb45.prj},{NB=BEND 180/45/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162082)},{MAT=162082},{EAN=8712682360540},{SYS=MFB 45},{COM=Bend},{SAP=BEND 180/45/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=105},{B=65},{X=50},{Y=150},{W1=45},{ML=316},{SL=MA},{WG=1.41},{VER=4},{SHORT=180/45/0.4/316/MA/MF},{INTX=181.200},{EXTX=231.800},{AX=102.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[Grad]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
BEND 100/45/0.4/316/MA/MF
162079
8712682316912
MFB 45
Bend
BEND 100/45/0.4/316/MA/MF
100
150
90
50
40
125
45
316
MA
0.74
BEND 145/45/0.4/316/MA/MF
162080
8712682374486
MFB 45
Bend
BEND 130/45/0.4/316/MA/MF
130
180
95
55
40
135
45
316
MA
0.97
BEND 150/45/0.4/316/MA/MF
162081
8712682326317
MFB 45
Bend
BEND 150/45/0.4/316/MA/MF
150
200
100
60
45
140
45
316
MA
1.15
BEND 180/45/0.4/316/MA/MF
162082
8712682360540
MFB 45
Bend
BEND 180/45/0.4/316/MA/MF
180
230
105
65
50
150
45
316
MA
1.41
BEND 200/45/0.4/316/MA/MF
162083
8712682333582
MFB 45
Bend
BEND 200/45/0.4/316/MA/MF
200
250
110
70
50
160
45
316
MA
1.63
BEND 250/45/0.4/316/MA/MF
162084
8712682357571
MFB 45
Bend
BEND 250/45/0.4/316/MA/MF
250
300
120
80
60
175
45
316
MA
2.18
BEND 450/45/0.5/316/MA/MF
162085
8712682356666
MFB 45
Bend
BEND 300/45/0.5/316/MA/MF
300
350
145
105
75
220
45
316
MA
3.60
BEND 350/45/0.5/316/MA/MF
162086
8712682340658
MFB 45
Bend
BEND 350/45/0.5/316/MA/MF
350
400
145
105
75
220
45
316
MA
4.16
BEND 400/45/0.5/316/MA/MF
162087
8712682383020
MFB 45
Bend
BEND 400/45/0.5/316/MA/MF
400
450
155
115
90
235
45
316
MA
5.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성