카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 30° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/30_bend_locking_bend_50.prj},{NB=Bend 500/30/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=105107},{EAN=4037494804247},{SYS=ICS50},{SAP=Bend 500/30/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=500},{EXT=600},{A=142},{B=186},{W1=30},{NL=373},{ML=316},{SL=BA},{WG=10.24},{SHORT=500/30/0,6/316/BA/ICS50},{VER=2},{AUTODIM=0.68},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
Angle
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/30/0,6/316/BA/IC...
114688
4037494417041
ICS50
Bend 130/30/0,6/316/BA/IC...
130
230
75
115
30
316
BA
2.33
Bend 150/30/0,6/316/BA/IC...
104799
4037494404911
ICS50
Bend 150/30/0,6/316/BA/IC...
150
250
80
120
30
316
BA
2.64
Bend 180/30/0,6/316/BA/IC...
104800
4037494404928
ICS50
Bend 180/30/0,6/316/BA/IC...
180
280
80
120
30
316
BA
3.12
Bend 200/30/0,6/316/BA/IC...
104801
4037494404935
ICS50
Bend 200/30/0,6/316/BA/IC...
200
300
85
125
30
316
BA
3.50
Bend 250/30/0,6/316/BA/IC...
104802
4037494404942
ICS50
Bend 250/30/0,6/316/BA/IC...
250
350
90
130
30
316
BA
4.29
Bend 300/30/0,6/316/BA/IC...
104803
4037494804209
ICS50
Bend 300/30/0,6/316/BA/IC...
300
400
100
140
30
316
BA
5.16
Bend 350/30/0,6/316/BA/IC...
105104
4037494804216
ICS50
Bend 350/30/0,6/316/BA/IC...
350
450
105
145
30
316
BA
6.26
Bend 400/30/0,6/316/BA/IC...
105105
4037494804223
ICS50
Bend 400/30/0,6/316/BA/IC...
400
500
127
171
30
316
BA
7.75
Bend 450/30/0,6/316/BA/IC...
105106
4037494804230
ICS50
Bend 450/30/0,6/316/BA/IC...
450
550
132
176
30
316
BA
8.83
Bend 500/30/0,6/316/BA/IC...
105107
4037494804247
ICS50
Bend 500/30/0,6/316/BA/IC...
500
600
142
186
30
316
BA
10.24
Bend 600/30/0,6/316/BA/IC...
105108
4037494804254
ICS50
Bend 600/30/0,6/316/BA/IC...
600
700
157
201
30
316
BA
13.36
Bend 700/30/0,6/316/BA/IC...
105109
4037494804261
ICS50
Bend 700/30/0,6/316/BA/IC...
700
800
172
216
30
316
BA
16.12
Bend 750/30/0,6/316/BA/IC...
143450
4051921618504
ICS50
Bend 750/30/0,6/316/BA/IC...
750
850
200
245
30
316
BA
22.88
Bend 800/30/0,6/316/BA/IC...
133135
4051921474926
ICS50
Bend 800/30/0,6/316/BA/IC...
800
900
210
250
30
316
BA
38.81
Bend 850/30/0,6/316/BA/IC...
143462
4051921618627
ICS50
Bend 850/30/0,6/316/BA/IC...
850
950
215
255
30
316
BA
25.94
Bend 900/30/0,6/316/BA/IC...
133136
4051921474933
ICS50
Bend 900/30/0,6/316/BA/IC...
900
1000
220
265
30
316
BA
43.36
Bend 950/30/0,6/316/BA/IC...
143474
4051921618740
ICS50
Bend 950/30/0,6/316/BA/IC...
950
1050
225
270
30
316
BA
28.99
Bend 1000/30/1,0/316/BA/I...
143598
4051921619983
ICS50
Bend 1000/30/1,0/316/BA/I...
1000
1100
235
280
30
316
BA
31.25
Bend 1100/30/1,0/316/BA/I...
143612
4051921620125
ICS50
Bend 1100/30/1,0/316/BA/I...
1100
1200
250
290
30
316
BA
34.38
Bend 1200/30/1,0/316/BA/I...
143626
4051921620262
ICS50
Bend 1200/30/1,0/316/BA/I...
1200
1300
265
305
30
316
BA
37.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bend 45° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Inspection Bend 90° N1 - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 90° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Pipe 1000mm - PPL06
Schiedel
11.02.2022
Bend 30° - PPL06
Schiedel
11.02.2022
Taper Terminal - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 85° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Raincap with Mesh - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Extension Support ABS - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Extension Support UNI - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Extension Support (Anchor Plate) - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Top plate - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Pipe 1000mm - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성