카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 15° - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics50/15_bend_locking_bend_50.prj},{NB=Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50(a)(400)},{IDNR=},{MAT=143449},{EAN=4051921618498},{SYS=ICS50},{SAP=Bend 750/15/0,6/316/BA/ICS50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=750},{EXT=850},{A=134},{B=178},{W1=15},{NL=0},{ML=316},{SL=BA},{WG=19.25},{SHORT=750/15/0,6/316/BA/ICS50},{AUTODIM=0.70},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{VERS=2},{P1=132.6},{P2=244.4},{P3=252.4},{P4=140.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
W1
Angle
[°]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend 130/15/0,6/316/BA/IC...
114301
4037494417034
ICS50
Bend 130/15/0,6/316/BA/IC...
130
230
60
100
15
316
BA
2.29
Bend 150/15/0,6/316/BA/IC...
104794
4037494404867
ICS50
Bend 150/15/0,6/316/BA/IC...
150
250
60
100
15
316
BA
2.50
Bend 180/15/0,6/316/BA/IC...
104795
4037494404874
ICS50
Bend 180/15/0,6/316/BA/IC...
180
280
60
100
15
316
BA
2.80
Bend 200/15/0,6/316/BA/IC...
104796
4037494404881
ICS50
Bend 200/15/0,6/316/BA/IC...
200
300
65
105
15
316
BA
3.50
Bend 250/15/0,6/316/BA/IC...
104797
4037494404898
ICS50
Bend 250/15/0,6/316/BA/IC...
250
350
65
105
15
316
BA
4.02
Bend 300/15/0,6/316/BA/IC...
104798
4037494804131
ICS50
Bend 300/15/0,6/316/BA/IC...
300
400
70
110
15
316
BA
4.81
Bend 750/15/0,6/316/BA/IC...
143449
4051921618498
ICS50
Bend 750/15/0,6/316/BA/IC...
750
850
134
178
15
316
BA
19.25
Bend 800/15/0,6/316/BA/IC...
133131
4051921474889
ICS50
Bend 800/15/0,6/316/BA/I...
800
900
139
183
15
316
BA
34.42
Bend 850/15/0,6/316/BA/IC...
143461
4051921618610
ICS50
Bend 850/15/0,6/316/BA/IC...
850
950
139
183
15
316
BA
21.81
Bend 900/15/0,6/316/BA/IC...
133132
4051921474896
ICS50
Bend 900/15/0,6/316/BA/I...
900
1000
149
193
15
316
BA
38.45
Bend 950/15/0,6/316/BA/IC...
143473
4051921618733
ICS50
Bend 950/15/0,6/316/BA/IC...
950
1050
154
198
15
316
BA
24.38
Bend 1000/15/1,0/316/BA/I...
143597
4051921619976
ICS50
Bend 1000/15/1,0/316/BA/I...
1000
1100
158
202
15
316
BA
26.28
Bend 1100/15/1,0/316/BA/I...
143611
4051921620118
ICS50
Bend 1100/15/1,0/316/BA/I...
1100
1200
158
202
15
316
BA
28.91
Bend 1200/15/1,0/316/BA/I...
143625
4051921620255
ICS50
Bend 1200/15/1,0/316/BA/I...
1200
1300
164
208
15
316
BA
31.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Bend 30° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 45° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 90° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 85° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Tee 90° - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Inspection Bend 90° N1 - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Top plate - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 45° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Raincap - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Taper Terminal - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Bend 15° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Bend 30° - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
Raincap with Mesh - ICS 50
Schiedel
13.10.2021
Storm Collar - ICS 25
Schiedel
13.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성