카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces - SAB 60 HT1-60 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Glass
Bellows Suction Cups SAB HT1 (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_glashandhabung/balgsauggreifer_sab_ht1_1_5_falten/10_01_06_02726.prj},{NB=SAB 60 HT1-60 G3/8-IG},{CNSORDERNO=SAB 60 HT1-60 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.06.02726},{CTN=40169991},{DN=6},{D1=48},{DMS=67},{DS=61.1},{G1=G3/8\"-IG},{H=41.31},{LG1=13},{SW1=22},{Z=14.51},{SF=82},{POF=130},{LF=82},{LF2=77},{V=24},{CR=65},{HD=6},{SZ=60},{NF=1.5},{SCM=Hochtemp. Material HT1},{MH=60.0 Shore A},{MASS=40},{PF=SAB},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
DN
dn
[mm]
D1
[mm]
DMS
Dmax(S)
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Z (Stroke)
[mm]
SF
Suction force (-600mbar)
[N]
POF
Pull-off force
[N]
LF
Lateral force
[N]
LF2
Lateral force (oily surface)
[N]
V
Volume
[cm^3]
CR
Curve radius (min) (convex)
[mm]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
SZ
Size
ⁿ/ₐ
NF
Number of folds
ⁿ/ₐ
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness [Shore A]
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[g]
PF
Product family
ⁿ/ₐ
SAB 60 HT1-60 G3/8-IG
SAB 60 HT1-60 G3/8-IG
10.01.06.02726
40169991
6
48
67
61.1
G3/8"-F
41.31
13
22
14.51
82
130
82
77
24
65
6
60
1.5
High temp material HT1
60.0 Shore A
40
SAB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성