카탈로그: DAIDO METAL
생성됨: 06.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DAIDO METAL
Bearings for Units
DAIDO METAL
METAL
THERMALLOY PILLOW UNIT
Powered by
CAD모델 선택
{daido/metal/thermalloy_pillow_unit/bearings_for_units.prj},{NB=UD206T1},{CNSORDERNO=UD206T1},{D=30},{D2=62},{DO=46},{BE=25},{BI=38.1},{N=15.9},{M=22.2},{C=1.5},{DF=58},{BF=9.7},{G=5.0},{DS=M6×1.0},{DS1=6},{P=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Parts No.
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DO
Diameter
[mm]
BE
Length
[mm]
BI
Length
[mm]
N
Length
[mm]
M
Length
[mm]
C
Chamfer
[mm]
DF
Diameter
[mm]
BF
Length
[mm]
G
Length
[mm]
DS
Thread
[mm]
UD204T1
UD204T1
20
47
33
20
31.0
12.7
18.3
1.5
43
8.3
4.0
M5×0.8
UD205T1
UD205T1
25
52
38
22
34.0
14.3
19.7
1.5
48
8.7
4.5
M5×0.8
UD206T1
UD206T1
30
62
46
25
38.1
15.9
22.2
1.5
58
9.7
5.0
M6×1.0
UD207T1
UD207T1
35
72
53
27
42.9
17.5
25.4
2.0
68
11.9
6.0
M8×1.25
UD208T1
UD208T1
40
80
60
29
49.2
19.0
30.2
2.0
75
15.7
8.0
M8×1.25
UD209T1
UD209T1
45
85
65
29
49.2
19.0
30.2
2.0
80
15.7
8.0
M8×1.25
UD210T1
UD210T1
50
90
70
30
51.6
19.0
32.6
2.0
85
17.6
9.0
M10×1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성