카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
BEAC - Demountable conical bush DIN 9825 / ISO 9182-4
Berger Tools
ISO Standard Range of Guide Pillars, Ball Cages & Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/iso/beac.prj},{NB=BEAC3860},{ARTNR=BEAC-38-75-60},{CODE=BEAC3860},{D1=38},{L=75},{D2=58},{D3=58},{D4=66},{D5=41},{R=38.5},{L2=60},{L3=15},{L4=49},{WEIGHT=0.90},{MAT=1.7131 61÷63 HRC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
R
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BEAC-24-49-37
BEAC-24-49-37
24
49
40
40
48
26
30.0
37
12
36
0.31
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-24-59-47
BEAC-24-59-47
24
59
40
40
48
26
30.0
47
12
36
0.37
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-25-49-37
BEAC-25-49-37
25
49
40
40
48
26
30.0
37
12
36
0.45
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-25-59-47
BEAC-25-59-47
25
59
40
40
48
26
30.0
47
12
36
0.36
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-30-52-37
BEAC-30-52-37
30
52
48
48
56
33
33.5
37
15
49
0.45
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-30-62-47
BEAC-30-62-47
30
62
48
48
56
33
33.5
47
15
49
0.66
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-32-52-37
BEAC-32-52-37
32
52
48
48
56
33
33.5
37
15
49
0.41
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-32-62-47
BEAC-32-62-47
32
62
48
48
56
33
33.5
47
15
49
0.56
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-38-62-47
BEAC-38-62-47
38
62
58
58
66
41
38.5
47
15
49
0.80
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-38-75-60
BEAC-38-75-60
38
75
58
58
66
41
38.5
60
15
49
0.90
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-40-62-47
BEAC-40-62-47
40
62
58
58
66
41
38.5
47
15
49
0.79
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-40-75-60
BEAC-40-75-60
40
75
58
58
66
41
38.5
60
15
49
0.96
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-48-65-47
BEAC-48-65-47
48
65
70
70
80
51
45.5
47
18
59
1.16
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-48-78-60
BEAC-48-78-60
48
78
70
70
80
51
45.5
60
18
59
1.40
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-50-65-47
BEAC-50-65-47
50
65
70
70
80
51
45.5
47
18
59
1.70
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-50-78-60
BEAC-50-78-60
50
78
70
70
80
51
45.5
60
18
59
1.28
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-60-78-60
BEAC-60-78-60
60
78
85
85
95
64
53.0
60
18
70
1.82
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-60-95-77
BEAC-60-95-77
60
95
85
85
95
64
53.0
77
18
70
1.90
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-63-78-60
BEAC-63-78-60
63
78
85
85
95
64
53.0
60
18
70
1.80
1.7131 61÷63 HRC
BEAC-63-95-77
BEAC-63-95-77
63
95
85
85
95
64
53.0
77
18
70
1.90
1.7131 61÷63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BEAG - Demountable bush for ball cage ISO 9448-7
Berger Tools
16.03.2023
CIAF - Straight guide pillar with thread ~ DIN 9825 / ~ ISO 9182-2
Berger Tools
16.03.2023
PH - Headed Drill Jig Bushes - Metric
Boneham
29.09.2023
SN4322 - Guide pillar with collar (DIN 9825-4/ ISO 9182-5)
STRACK
21.09.2022
DIN172 - Guide bushes with collar, Type A, Bore one sided
Berger Tools
29.05.2023
W8305 - Bundbohrbuchse (DIN 172 A)
STRACK
13.10.2022
GSAB - Ball cage with arrest groove
Berger Tools
28.11.2022
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form B
norelem
30.05.2024
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
CEA - Demountable guide pillar
ENS
11.06.2020
R0162 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) -...
PlaSteel
17.06.2021
SM 1001N sim. DIN 172 - Headed drill bushing - Headed drill bushing, stain...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
01000025000 - Collar drill bushing form A, DIN 172
SToxxparts
31.05.2022
01000234000 - Positioning bushing with collar
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성