BE14 - Adjusting screw bracket - hexagonal
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be14.prj},{NB=BE14AU-M4-L15},{SC=BE14AU},{XS=Coarse thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=4},{L=15},{L1=5},{MXP=4x0.7},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{L2=3},{B=14},{S=16.5},{INFOTEXT=website},{MM=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
XS
type
ⁿ/ₐ
TOM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L1
[mm]
MXP
M x pitch
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
L2
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
BE14AF-M3-L10
BE14AF-M3-L10
BE14AF
Coarse thread
SS400
Blackening
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
BE14AF-M4-L15
BE14AF-M4-L15
BE14AF
Coarse thread
SS400
Blackening
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14AF-M5-L15
BE14AF-M5-L15
BE14AF
Coarse thread
SS400
Blackening
5
6
5x0.8
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14AF-M6-L20
BE14AF-M6-L20
BE14AF
Coarse thread
SS400
Blackening
6
7
6x1.0
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14AF-M8-L20
BE14AF-M8-L20
BE14AF
Coarse thread
SS400
Blackening
8
9
8x1.25
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14AF-M10-L25
BE14AF-M10-L25
BE14AF
Coarse thread
SS400
Blackening
10
10
10x1.5
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14AN-M3-L10
BE14AN-M3-L10
BE14AN
Coarse thread
SS400
Electroless nickel platin...
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
BE14AN-M4-L15
BE14AN-M4-L15
BE14AN
Coarse thread
SS400
Electroless nickel platin...
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14AN-M5-L15
BE14AN-M5-L15
BE14AN
Coarse thread
SS400
Electroless nickel platin...
5
6
5x0.8
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14AN-M6-L20
BE14AN-M6-L20
BE14AN
Coarse thread
SS400
Electroless nickel platin...
6
7
6x1.0
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14AN-M8-L20
BE14AN-M8-L20
BE14AN
Coarse thread
SS400
Electroless nickel platin...
8
9
8x1.25
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14AN-M10-L25
BE14AN-M10-L25
BE14AN
Coarse thread
SS400
Electroless nickel platin...
10
10
10x1.5
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14AU-M3-L10
BE14AU-M3-L10
BE14AU
Coarse thread
SUS304
-
3
4
3x0.5
6.5
3.5
3
13
15.0
BE14AU-M4-L15
BE14AU-M4-L15
BE14AU
Coarse thread
SUS304
-
4
5
4x0.7
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14AU-M5-L15
BE14AU-M5-L15
BE14AU
Coarse thread
SUS304
-
5
6
5x0.8
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14AU-M6-L20
BE14AU-M6-L20
BE14AU
Coarse thread
SUS304
-
6
7
6x1.0
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14AU-M8-L20
BE14AU-M8-L20
BE14AU
Coarse thread
SUS304
-
8
9
8x1.25
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14AU-M10-L25
BE14AU-M10-L25
BE14AU
Coarse thread
SUS304
-
10
10
10x1.5
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14BF-M4-L15
BE14BF-M4-L15
BE14BF
Fine thread
SS400
Blackening
4
5
4x0.5
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14BF-M5-L15
BE14BF-M5-L15
BE14BF
Fine thread
SS400
Blackening
5
6
5x0.5
10.0
5.5
5
17
19.8
BE14BF-M6-L20
BE14BF-M6-L20
BE14BF
Fine thread
SS400
Blackening
6
7
6x0.75
11.0
6.5
5
19
22.0
BE14BF-M8-L20
BE14BF-M8-L20
BE14BF
Fine thread
SS400
Blackening
8
9
8x0.75
15.0
8.5
5
24
27.8
BE14BF-M10-L25
BE14BF-M10-L25
BE14BF
Fine thread
SS400
Blackening
10
10
10x1.0
18.0
10.5
5
30
34.8
BE14BU-M4-L15
BE14BU-M4-L15
BE14BU
Fine thread
SUS304
-
4
5
4x0.5
8.0
4.5
3
14
16.5
BE14BU-M5-L15
BE14BU-M5-L15
BE14BU
Fine thread
SUS304
-
5
6
5x0.5
10.0
5.5
5
17
19.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4032 - Hexagon nuts, Type 1
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성