BDLBRM,BDLBRHM,BDPLBRM,BDPLBRHM,BDGLBRM,BDSLBRM,BDSLBRHM - 铰链销·带肩内螺纹型·带肩内六角螺纹型·带肩内螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdlbrm619-2.prj},{NB=BDPLBRHM14-30},{CODE=BDPLBRHM},{MAT=S45C},{HRD=45~50HRC},{SUR=wu dian jie du nie},{D=14},{L=30.0},{LX=[30:150/0.1]},{A=24},{B=8},{E=5},{U=13.8},{MX=8},{MC=},{LKC=},{HC=},{MCM=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
D 公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
U
u
[mm]
N
(n)
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
HCH
加工肩部止转面
[mm]
BDLBRM6-15
BDLBRM
S45C
-
发黑
6
-0.004/-0.012
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
0.0
BDLBRM8-20
BDLBRM
S45C
-
发黑
8
-0.005/-0.014
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
0.0
BDLBRM10-25
BDLBRM
S45C
-
发黑
10
-0.005/-0.014
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
0.0
BDLBRM12-25
BDLBRM
S45C
-
发黑
12
-0.006/-0.017
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
0.0
BDLBRM13-30
BDLBRM
S45C
-
发黑
13
-0.006/-0.017
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
0.0
BDLBRM14-30
BDLBRM
S45C
-
发黑
14
-0.006/-0.017
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
0.0
BDLBRM15-30
BDLBRM
S45C
-
发黑
15
-0.006/-0.017
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
0.0
BDLBRM16-35
BDLBRM
S45C
-
发黑
16
-0.006/-0.017
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
0.0
BDLBRM17-35
BDLBRM
S45C
-
发黑
17
-0.006/-0.017
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
0.0
BDLBRM18-35
BDLBRM
S45C
-
发黑
18
-0.006/-0.017
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
0.0
BDLBRM20-40
BDLBRM
S45C
-
发黑
20
-0.007/-0.020
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
0.0
BDLBRM22-40
BDLBRM
S45C
-
发黑
22
-0.007/-0.020
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
0.0
BDLBRM25-55
BDLBRM
S45C
-
发黑
25
-0.007/-0.020
30
5
12
8
24.8
1.5
M16
0.0
BDLBRHM6-15
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
6
-0.004/-0.012
10
5
3
2
5.8
1.5
M3
0.0
BDLBRHM8-20
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
8
-0.005/-0.014
13
5
5
3
7.8
1.5
M5
0.0
BDLBRHM10-25
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
10
-0.005/-0.014
16
5
6
4
9.8
1.5
M6
0.0
BDLBRHM12-25
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
12
-0.006/-0.017
18
5
6
4
11.8
1.5
M6
0.0
BDLBRHM13-30
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
13
-0.006/-0.017
24
5
6
4
12.8
1.5
M8
0.0
BDLBRHM14-30
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
14
-0.006/-0.017
24
5
8
5
13.8
1.5
M8
0.0
BDLBRHM15-30
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
15
-0.006/-0.017
24
5
8
5
14.8
1.5
M8
0.0
BDLBRHM16-35
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
16
-0.006/-0.017
24
5
8
5
15.8
1.5
M10
0.0
BDLBRHM17-35
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
17
-0.006/-0.017
24
5
8
5
16.8
1.5
M12
0.0
BDLBRHM18-35
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
18
-0.006/-0.017
24
5
8
5
17.8
1.5
M12
0.0
BDLBRHM20-40
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
20
-0.007/-0.020
27
5
10
6
19.8
1.5
M12
0.0
BDLBRHM22-40
BDLBRHM
S45C
40~45HRC
发黑
22
-0.007/-0.020
27
5
10
6
21.8
1.5
M16
0.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表